各種熱及びパワー制御システム 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
ブランド

ブランド

Mounting Type

Mounting Type

Actuation Type

Actuation Type

用途の種類

用途の種類

Division

Division

ブランド

ブランド

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

熱伝導率の範囲 (W/m-K)

熱伝導率の範囲 (W/m-K)

用途

用途

機能

機能

貯蔵寿命 (月)

貯蔵寿命 (月)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

熱伝導率 (W/m-K)

熱伝導率 (W/m-K)

公称硬度 (ショア 00)

公称硬度 (ショア 00)

公称硬度 (ショア A)

公称硬度 (ショア A)

キャリアの種類

キャリアの種類

証明書に対応

証明書に対応

流量 (GPM)

流量 (GPM)

比重

比重

熱膨張の係数 (ppm/K)

熱膨張の係数 (ppm/K)

熱容量 (J/g-K)

熱容量 (J/g-K)

ガス放出、% TML (% CVCM)

ガス放出、% TML (% CVCM)

熱インピーダンス (°C-cm2/W)

熱インピーダンス (°C-cm2/W)

体積抵抗 (ohm-cm)

体積抵抗 (ohm-cm)

絶縁耐力 (VAC/mil)

絶縁耐力 (VAC/mil)

流量 (lpm)

流量 (lpm)

???ACCE_Region_Product_List???
各種熱及びパワー制御システム ( 1 - 20 / 89 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Highly efficient water cooled aftercoolers for the removal of water vapour and cooling of compressed air and gases downstream from compressors and blowers.

LACエアオイルクーラーシリーズは、ほとんどの一般産業用途に適しており、効率的で堅牢な設計を採用し、1kW~300 kWの冷却容量の範囲のものがあります。

Hyperchill Plus Industrial Water Chillers are designed to provide precise and accurate temperature control of low viscosity industrial cooling fluids for a wide variety of industrial applications, with cooling capacities from 1.7kW to 23.6kW.

PWOはコンパクトで軽量なウォーターオイルクーラーで、そのサイズに対して高い冷却能力を備えています。サイジングソフトウエアを使用して、クーラーの適切なサイズが選定可能です。

12または24V DCモーターが装備されたLDCエアクーラーシリーズは、建設機械業界向けに最適化されており、サイジングソフトウエアを使用して、適切なサイズが選定可能です。

Highly efficient air cooled aftercoolers for the removal of water vapour and cooling of compressed air downstream from compressors and blowers.

ACモータとポンプを装備したLOCエアオイルクーラーは、最大45kWの冷却を提供します。サイジングソフトウエアを使用してクーラーの適切なサイズが選定可能です。

THERM-A-FORM™ T644 is a high thermal performance very low modulus material for transferring heat from fragile electronic components

THERM-A-FORM™ T642 is a high thermal performance material with flexibility and low outgassing ideal for underfilling.

CHO-THERM 1671 HIGH-POWER THERMAL INSULATOR PADS are thermally conductive materials designed for use where high reliabilty in Aerospace and Defense applications.

THERM-A-FORM™ 1641 is a thermally conductive silicone elastomer product that is a one-component moisture cure RTV, supplied with primer 1086 (primer is not required for cure but promotes adhesion) and non-acetic acid generating compound.

THERMFLOW® T725 phase-change Thermal Interface Materials (TIMs) completely fill interfacial air gaps and voids with superior thermal performance and is ideal for vertical applications.

サーマルバイパスは、リターンラインの流れをクーラーに戻す、またはバイパスをして直接貯水所に戻すかをして、流体熱をを調節することができます。

THERMATTACH T404 double-sided thermal interface tapes provide exceptional bonding properties between electronic components and heat sinks and excellent dielectric strength due to polyimide carrier and is UL94 V-0 rated.

CHO-THERM Commercial Grade Thermal Insulator Pads are designed for use where solid thermal and electrical properties are required at an economical price.

THERM-A-GAP™ T630 Gel is a highly conformable, pre-cured, single- component compound with 0.7 W/m-K Thermal Conductivity.

THERM-A-GAP™ T636 Gel is a highly conformable, pre-cured, single- component compound with 2.4 W/m-K Thermal Conductivity.

ULOCシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるモデルで60hpのオフライン冷却を提供します。

Chomerics’ family of thin heat spreaders provides a low-cost, effective means of cooling IC devices in restricted spaces where conventional heat sinks are inappropriate.

油圧モーターが装備されたLHCエアオイルクーラーシリーズは、建設機械と一般産業市場用途に最適であり、冷却容量は1kW~300 kWの範囲です。

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202