トリプルロック®37°フレアJIC管継手およびアダプター | 日本
日本

トリプルロック®37°フレアJIC管継手およびアダプター

Parker トリプルロック 37°フレアJIC管継手とアダプターは、ほとんどの高圧油圧アプリケーションにとって信頼性の高い漏れのない金属接続のソリューションです。

Parker トリプルロック 37°フレアJIC管継手とアダプターは、ほとんどの高圧油圧アプリケーションにとって信頼性の高い漏れのない金属接続のソリューションです。

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    パーカーの37°フレアJIC管継手とアダプター、トリプルロック®は、SAE J514およびISO 8434-2の両方の要件を満たし、業界で最も幅広いポートエンドを提供します。 その設計は、小さな金属間のシール領域を有しているため、コンパクトな設計、低い組立トルク、高温および高圧能力が得られます。

    市場:
    •建設
    •軍用地上システム
    •エアリフト
    •農業
    •マテリアルハンドリング
    •軍事海兵
    •エンジントランスミッション


    特長/メリット:
    •インチ管、メトリック管、ホースに容易に適応し、世界中で受け入れられています。
    •SAEストレートねじOリングボス(ORB)、NPTF、BSPP-ED、BSPP-Oリング リテイニングリング(ORR)、BSPP、BSPT、ISO 6149、メトリックOリング リテイニングリング(ORR)、メトリックEDを含むポートエンドオプションの広範な選択が含まれます。
    •調整可能なポート上のパーカーロバストポートスタッドは、ワッシャの損傷や潜在的な漏れを実質的に排除し、組み立て間違いを防止するために、より長いロックナットを使用して製造されています。

    •鋼製継手は、赤錆なく72時間のSAE腐食要件を大幅に上回り、独立した試験施設で見られるように最大1,000まで持続しました。
    •ステンレス製のナットには、摩耗を防止するコーティングが施されています。
    •最大7500 psiの使用圧力で、1/8 " - 2 1/2"サイズの鋼、ステンレス鋼、真ちゅう製のものがあります。

    用途:
    •油圧流体およびガスハンドリング接続
Description

機能特性

45°, 90°, Straight, Cross, and Tee

最大動作圧力 (Mpa)

51 (Dynamic Pressure)

最大動作圧力 (bar)

517 (Dynamic Pressure)

接続の種類

Flare

最大動作圧力 (psi)

7500 (Dynamic Pressure)

材料

Brass; Steel, Zinc Plated; Stainless Steel; and Steel, Zinc Nickel

用途

Various

業界基準

SAE J514 and ISO 8434-2

接続 1 形式

37°フレア おす、スイベルおよびバルクヘッド

接続 1 チューブ O.D. (inch)

1/8 から 2 1/2

接続 1 チューブ O.D. (mm)

6~38

接続 2 形式

チューブおよび多種多様なインチ/メトリックポートエンドオプションがあります。

接続 2 チューブ O.D. (inch)

1/8 から 2

接続 2 チューブ O.D. (mm)

6~38

接続 2 ネジサイズ (inch)

SAE-ORB サイズ: 5/16-24 to 1 7/8-12 NPT/NPTF サイズ: 1/8-27 to 2-11 1/2 BSPP and BSPT サイズ: 1/8-28 to 1 1/4-11

接続 2 ネジサイズ (mm)

ISO 6149およびメトリックサイズ:M8x1〜M48x2

接続 3 形式

チューブおよび多種多様なインチ/メトリックポートエンドオプションがあります。

接続 3 チューブ O.D. (inch)

1/4~2

接続 3 チューブ O.D. (mm)

6~38

接続 3 ネジサイズ (inch)

SAE-ORB サイズ: 7/16-20 to 1 7/8-12 NPT/NPTFサイズ: 1/8-27 to 1 1/2-11 1/2 BSPP and BSPTサイズ: 1/8-28 to 1-11

接続 3 ネジサイズ (mm)

M14x1.5

接続 4 形式

おす37°フレア

接続 4 チューブ O.D. (inch)

1/4 to 1 1/2

接続 4 チューブ O.D. (mm)

6~38

O-リング材

硬度90ニトリル、硬度90フルオロカーボン、硬度70シリコンおよび硬度70ニトリル

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202