真空ポンプ排気フィルタ | 日本
日本

真空ポンプ排気フィルタ

オイルが飽和していても、目に見えるオイルミストや煙を真空ポンプ排気口から取り除きます

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    ParkerBalston真空ポンプ排気フィルタは、オイルで飽和している場合でも、99.9%または0.1ミクロンのオイルミストと真空ポンプ排気口からの煙粒子を除去します。これらのフィルタは、有害および非有害の両方の用途に使用でき、優れた耐薬品性と耐溶剤性を提供します。

    高効率フィルタカートリッジは、回収された液体を連続的に排水し、高価な潤滑油を回収することを可能にします。ポンプは、3〜850cfm(5〜1440m3/hr)の流量のポンプで利用できます。

    特長と利点:-オイルミストや煙を除去真空ポンプ排気からの除去-ダクト内のオイルの蓄積を防ぎます-高価な潤滑油を回収し、ろ過されたオイルをポンプに自動的に戻します-OSHAおよびEPAに反する潜在する問題を解決します
Description

機能特性

用途の種類

危険/腐食性、非危険/非腐食性

ポート接続 (inch)

1/2, 3/4, KF-16, 1, 11/2, 3, 4, 6

最大作動圧力 (psig)

15

最大作動圧力 (barg)

1

重量 (lbs)

0.5, 0.8, .25, 1, 1.25, 8, 11, 17, 23, 90, 100, 150

重量 (kg)

0.2, 0.4, 0.1, .45, .57, 4, 5, 8, 10, 41, 45, 68

直径 (inch)

2.9, 4, 2, 3.95, 7.4, 10, 19, 23

外径 (mm)

73.6, 101.6, 50.8, 100.3, 187.9, 254, 482.6, 584.2

高さ (inch)

4.2, 5.3, 3.7, 5.13, 8.13, 8.8, 15, 18, 28, 43

高さ (mm)

106.7, 134.6, 93.9, 130.3, 206.5, 223.5, 381, 457.2, 711.2, 1092.2

最大流量 (cfm)

3, 9, 15, 20, 43, 100, 200, 300, 450, 850

最大流量 (m3/m)

3, 9, 15, 20, 43, 100, 200, 300, 450, 850

ミクロン等級

0.1

効率

99.90%

材料

304ステンレス、ボウル、内部:ナイロン、シール:なし、ヘッド、ボウル:アルミニウム、内部:アルミ/ SS /ナイロン、シール:バイトン、ヘッド、ボウル:スチール、内部:アノードミョウバン、シール:Buna、Neo

フィルターの種類

真空ポンプ排気

最高作動温度 (F)

250, 300

最高作動温度 (C)

121, 149

最低作動温度 (F)

N.A.

最低作動温度 (C)

N.A.

ドレーンポートサイズ

1/8, 1/4

交換用エレメント

N.A., 9955-371H, 9956-371H, BE200-168-371H, BE200-248-371H, 200-16-371H, 200-35-371H, 200-80-371H

接続の種類

NPT、KF-16フランジ、フランジ

ブランド

Balston

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202