油空圧 計装バルブ

油空圧 計装バルブ カテゴリ
以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

弁装置構成

主流量係数

テクノロジー

作動圧力

マウントの種類

用途

流量

最大作動圧力

溶剤

駆動の種類

機能

弁装置の種類

最低作動温度

最高作動温度

事業部

ブランド

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

油空圧 計装バルブ


油空圧 計装バルブ

パーカーは油圧、空圧、計装機器、冷却、および航空宇宙用途において上質なバルブを様々な種類および構成で提供しています。 パーカーのバルブは搭載構造がサブベース式、インライン式、またはマニホールド式において、手動、電動作動、ソレノイドによる空気作動、または電気的に作動されるものであっても動作させることができます。


油空圧 計装バルブ カテゴリ

687365
687365