ビジュアライゼーションおよびヒューマンマシンインターフェース(HMI) 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
製品の種類

製品の種類

Programming Language

Programming Language

シリーズ

シリーズ

Division

Division

証明書

証明書

ブランド

ブランド

入力供給電圧の範囲

入力供給電圧の範囲

表示サイズ

表示サイズ

入力供給電圧

入力供給電圧

オペレーティングシステム

オペレーティングシステム

HMI ソフトウェア

HMI ソフトウェア

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

材料

材料

製品の種類

製品の種類

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

テクノロジー

テクノロジー

制御モード

制御モード

コミュニケーションインターフェース

コミュニケーションインターフェース

コーティングオプション

コーティングオプション

製品型式

製品型式

???ACCE_Region_Product_List???
ビジュアライゼーションおよびヒューマンマシンインターフェース(HMI) ( 1 - 20 / 22 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

TS8000 HMI panels have 3"-15" screens & offer most of the features typically available on PC-based SCADA systems. Available with a range of fieldbus options, they can also operate as a bridge between devices that otherwise could not communicate

XPR PowerStationシリーズは、分散HMIを単純化して、コスト減らすハードウェア/ソフトウェア・ソリューションを提供します。

HMIに基づいたIX InteractX Windowsは他のソフトウェア、VBAスクリプティング、またはActiveXツールを実行することのデータの記憶を要求することに優れている。

The XT Xpress Terminal with quad core performance and ruggadized constructiuon meets the most demanding of applications. The XTs sleek and slim form factor perfectly compliments its vivid colors and rich graphics providing a superior operator experience.

PCA、PowerStationはパーカーの産業PC、より多くの記憶、ソリッド・ステート・ドライブ技術、ファンのないデザインとより多くは、選り抜きのあなたの制御ソフトウェアを実行します。

モニタリング、視聴または制御でさらに難しい編集と更新を必要とするアプリケーションに適している独特のHMI能力を提供します。

XPR2 PowerStation touchscreen HMI panels have 6"-15" screens plus a no-display option and come bundled with the award winning Interact Xpress HMI software - offering web publishing which allows you to run, view & edit your HMI application from anywhere

XPC2 PowerStation touchscreen HMI panels have 6"-15" screens plus a no-display option. These compact embedded PCs are designed to be used as a dedicated industrial operator interface & come with WinCE 5 or XP Pro OS and a preconfigured Xpress Web Client

PHM産業用フラットディスプレイにはタッチパネル付き15"又は17"のサイズ、PC用I/O、NEMA-4/4xの科学薬品環境仕様、等が標準で提供します。

工業用PFDディスプレイ表示システムは作業現場の担当者に重大なメッセージを伝える柔軟性かつインパクト有る情報を提示します。

The PA2 PowerStation touchscreen HMI panels are offered with screen sizes of 6"-15", plus a no-display option. All units contain the feature-rich Interact HMI runtime with Interact Panel Tools, Graphics, Alarm and Networking software modules

The P13 PowerStation is a 6" touchscreen HMI panel containing the feature-rich Interact HMI runtime with Interact Panel Tools, Graphics, Alarm and Networking software modules. The P13 is the perfect replacement for the Parker P1, P1H or MotionPanel HMI

IPX PowerStation touchscreen HMI panels have 10"-17" screens plus a no-display option and use an industrial PC core. They come with InteractX Windows Supervisory HMI Software, offering the most advanced development interface & graphics of any Windows HMI

IPC PowerStationタッチパネルは、ディスプレイ無し仕様と10"~17"パネル仕様が有り、インテルのモバイルのCPUを利用します。

InteractX管理HMIソフトウェアは、アプリケーションの開発時間とコストを激減させます

Interact HMIパッケージは、内蔵された実行時環境の速度と信頼性の開発のためにWindowsの使いやすさを結合します。

EPX2 PowerStation touchscreen HMI panels have 6"-15" screens, a no-display option & InteractX Windows Supervisory HMI Software. Note: EPX2 is a perfect platform for InteractX but is not designed to support extensive 3rd party/database software (see IPX)

TS8000 HMIパネルは3"-15"スクリーンを持ったPCベースのSCADAシステムで典型的機能はほとんどが利用可能です。

Win-Shield™ EMI/RFI windows are used here EMI shielding and high light transmission are desired.

The family of Pop operator panels extends from simple monochrome text and graphics panels to full-colour TFT touch screen displays.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202