浄水および脱塩 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
製品の種類

製品の種類

生産水流量 (GPD)

生産水流量 (GPD)

Division

Division

ブランド

ブランド

重量 (lbs)

重量 (lbs)

重量 (kg)

重量 (kg)

用途

用途

重量 (lb)

重量 (lb)

水生成 (GPD)

水生成 (GPD)

???ACCE_Region_Product_List???
浄水および脱塩 ( 1 - 20 / 81 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Parker Village Marine AquaPro® Sea Water Reverse Osmosis Membrane offers high salt rejection, high production rates, and is energy efficient. This membrane is designed for use in Parker and other brand pressure vessel housings.

Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters offer a longer filter life, increased flow rates, and are available in a wide arrange of standard and customizable sizes and micron ranges.

トリハロメタン(THM)アナライザーは、操作が簡単で、サンプル調製の手間を省き、30分以内にppbレベルのTHM濃度を測定する、パージ&トラップガスクロマトグラフ(GC)内蔵です。

Parker Village Marine Tec 8” Reverse Osmosis Membrane Element for Sea Water and Brackish Water offers high salt rejection, high production rates, and is energy efficient. This membrane is designed to fit an industry standard 8” pressure vessel.

パーカーのTHMスタンダードは、キャリブレーションおよび性能試験の標準化に使用されるメタノール中の4成分THM化合物の1mL濃縮溶液です。

THMキャリブレーションキットは、完全なツールキットです。定期的な機器キャリブレーションのための6つの標準溶液を準備するための一連のガラス器具とシリンジが含まれています。

The Parker Village Marine Ultraviolet Light Germicidal System (VMS-3) effectively kills bacteria and viruses with a 99.9% efficiency. The VMS-3 is constructed with a stainless steel housing, high purity quartz flow tube and a high output, long life bulb.

パーカーのTHMキャリアガスキットには、THMアナライザーとキャリアガス接続キットを使用した標準高圧ガスシリンダーを接続するために必要なすべてのハードウェアが含まれています。

パーカのTHM 補修用 プレコンセンテレーは316ステンレスチューブで構成され、一貫した分析と長寿命を保証するための厳しい基準に基づいています。

THMアナライザは完全にポータブルです。頑丈で軽くコンパクトで、設備内の複数の場所に移動できます。THMアナライザを安全に輸送するためのケースを特別に設計しています。

パーカーのTHM交換用シリンジは、THMキャリブレーションおよびパフォーマンスツールキットで使用できます.3つのボリュームがあります(2.5 mL、100μおよび10μ)。

Sea Recovery watermaker systems come complete, but are also fully customizable. Whether it's routine maintenance, or an upgrade for your system, Sea Recovery accessories will extend the life of your watermaker and keep maintenance costs affordable.

Village Marine's oily water separators treat contaminated bilgewater so it may be discharged from a ship's bilge wells while on the open sea

パフォーマンスキットは、THMアナライザーの定期的な機器較正検証用です。このキットには、標準的なソリューションを準備するのに必要なガラス器具とシリンジが含まれています。

ParkerのTHM 補修用サンプルボトルは、THM分析装置に完全に適合し、サンプルの取り扱いを容易にするようにカスタム設計されています。

パーカーのTHM 補修用スパージャは、あらかじめ設定されたパーカー A-LOK®ナットとフェルールセットから簡単に取り付けて分析器に完全に適合するように設計されています。

Parker's Online Trihalomenthane (THM)-1000 Series Analyzer is an easy to operate, online purge-and-trap gas chromatograph (GC) that measures THM concentration at ppb levels in less than 30 minutes every hour or as programed by the operator.

Parker Sea Recovery's Crankcase Oil will protect your Watermaker's High Pressure Pump from sludge, rust, and wear.

Parker Sea Recovery offers Membrane Element Storage chemicals that inhibit bacterial growth while maintaining the high flux and salt rejection of the R.O. Membrane Element. 3 options are available to meet your Sea Recovery watermaker's needs.

Outfitting a Seafari system with HRO's necessary options and accessories will add more life to your watermaker and lower your maintenance costs.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202