ゼロエアジェネレーター  製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
ブランド

ブランド

ガス要件

ガス要件

Division

Division

証明書

証明書

ブランド

ブランド

電気的要件

電気的要件

吐出ポートサイズ (inch)

吐出ポートサイズ (inch)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最大吐出圧力 (barg)

最大吐出圧力 (barg)

最大吐出圧力 (psig)

最大吐出圧力 (psig)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

ガス純度要件

ガス純度要件

コンプレッサ

コンプレッサ

最大吸入圧力 (psig)

最大吸入圧力 (psig)

ガス生成

ガス生成

???ACCE_Region_Product_List???
ゼロエアジェネレーター ( 1 - 5 / 5 )
Compare Selected
Product Listing

ParkerBalstonゼロエアジェネレータは、ゼログレードの空気を30lpmまで生産します。

Ultra high purity, organic free, air for GC combustion detectors that will Increase resolution and detection limits of analysis. Flow rates range from 1 L/min to 30 L/min.

Ideal for analytical instruments that require high purity nitrogen and air. Produces a continuous supply of high purity nitrogen99.999% and dry air.

The Parker Balston expolosion proof zero air generator produces up to 1,000 cc/min of high purity zero grade air.

Extremely reliable zero air generators providing air free of total hydrocarbons to <0.1 ppm at flow rates up to 1 L/min.

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202