ゼロエアジェネレータ | 日本
日本

ゼロエアジェネレータ

ParkerBalstonゼロエアジェネレータは、ゼログレードの空気を30lpmまで生産します。

ParkerBalstonゼロエアジェネレータは、ゼログレードの空気を30lpmまで生産します。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    ParkerBalstonゼロエアジェネレータは、最新技術による信頼性の高い構成部品から成る完全なシステムで、設置・運転が容易で長期に渡り安定した性能を発揮します。ParkerBalstonのゼロエアジェネレータは、危険性のある高圧ボンベに比べて設置が容易で、しかも設置作業は1回だけですみます。必要なのは通常の圧縮空気ラインと電源コンセントだけです。これらの発生装置は操作が簡単で、監視を必要としません。ParkerBalstonゼロエアジェネレータによって不便で高価なガスボンベが不要となり、長期的なコスト安定性を提供します。

    特長と利点:▪家庭用圧縮空気(<0.05ppmTHC)から超高純度のゼロエアを生成します。▪実験室から不便で危険なゼロエアボンベを排除します。
    >分析の正確度が向上し、検出器クリーニングの手間が減少します。▪定性的SMARTディスプレイは、一目で操作ステータスを提供します。▪GC及びカラムメーカーの多くが推奨し、実際に使用しています。
    ▪コストは通常1年未満で回収できます。▪騒音がなく手入れの必要がほとんどありません。▪最大66台のFIDに使用できるモデル
Description

機能特性

ブランド

Balston

用途

アナリティカル·ラボラトリー

ガス要件

ゼロエア

最大吸入圧力 (psig)

125 psig

ガス純度要件

HPZA-7000:<0.05ppm炭化水素、HPZA-18000:<0.05ppm炭化水素、HPZA-30000:<0.1ppm

流量

75-83: 1 LPM, HPZA-3500: 3.5 LPM, HPZA-7000: 7 LPM, HPZA-18000: 18 LPM, HPZA-30000: 30 LPM

コンプレッサ

いいえ

ポート接続の吸入口

1/4" NPT 雌

ポート接続の吐出口

1/4" NPT 雌

証明書

IEC 1010-1, CSA, UL 3101, CE

電気的要件

120 VAC/60 Hz

最小吸入圧力 (psig)

40 psig

ポートサイズ

入口:1/4 " NPT、出口:1/4 " NPT

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202