밸브

밸브 Categories
필터 기준:

선택한 필터 없음

밸브 구성

주 유량 계수

기술

작동 압력

장착 유형

응용 분야

유량

최대 작동 압력

매체

작동 유형

기능

밸브 유형

최저 작동 온도

최고 작동 온도

사업부

브랜드

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

밸브


밸브

Parker는 유압, 공압, 계측, 냉동 및 항공우주 응용 분야에서 사용하기 위한 최고급 밸브를 다양한 유형과 구성으로 공급합니다. Parker 밸브는 수동, 모터 작동 또는 솔레노이드 공기 작동 및 전기 작동 방식과 서브 베이스, 인라인 또는 매니폴드의 장착 구성으로 제공됩니다.

687611
687611