Pompy hydrauliczne

Filtruj według

Nie wybrano filtrów

Typ pompy

Materiał korpusu

Dla płynu typu

Maksymalne ciśnienie robocze

Maksymalne natężenie przepływu

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

Pompy hydrauliczne


Pompy hydrauliczne

Delivering exceptional functionality and durability, Parker’s extensive line of hydraulic pumps deliver ideal performance in even the most demanding industrial and mobile applications. Parker’s comprehensive line includes gear pumps, piston and vane pumps, gold cup hydrostatic transmission pumps and flow dividers and intensifiers.


The Parker F12e series operates at pressures up to 500 bar (7,000 psi) and features high self-priming speeds. It boasts a robust design, while also emphasizing low noise levels and high & low speed capabilities.

Wyświetlanie 10 z

Parker F1e hydraulic truck pump series offers operating pressures up to 400 bar (5,800 psi) and speeds up to 2400 rpm. The F1e pump features a robust design ensuring circuit reliability for demanding electrified truck applications, sizes 061 & -81 cc.

Wyświetlanie 10 z

Seria P1 firmy Parker to średniociśnieniowe pompy osiowe tłokowe o wydatku zmiennym do zastosowań mobilnych z obiegiem otwartym. Kompaktowe, ciche i wydajne pompy tłokowe P1 zapewniają ciągłe ciśnienie robocze do 4060 psi (280 barów).

Wyświetlanie 10 z 1

Pompy i silniki hydrostatyczne Parker GOLD CUP® do obiegów otwartych i zamkniętych dla długotrwałego działania w trudnych zastosowaniach. Wytrzymałe i elastyczne, ciśnienie robocze do 6000 psi i prędkości obrotowe do 3600 obr./min.

Wyświetlanie 10 z 1

Pompy hydrauliczne Parker F1 do ciężarówek o ciśnieniu roboczym do 400 bar (5800 psi) i prędkości do 3050 obr./min. Wytrzymała pompa F1 zapewnia niezawodność obiegu w trudnych zastosowaniach w ciężarówkach. Rozmiary 12 - 101 cm³.

Wyświetlanie 10 z 1

The Parker QPM3 Gerotor Pump is a low pressure pump for high efficiency (up to 10 bar, flow rate from 10 to 80 L/min).

Wyświetlanie 10 z 6

Systemy pomp hydraulicznych Parker o zmiennej prędkości i dużej sprawności energetycznej do systemów sterowanych napędem elektrycznym. Składają się z zespołu napędowego AC, silnika asynchronicznego i pompy hydraulicznej.

Wyświetlanie 10 z 55

The Parker PD Series pump offers variable displacement axial piston pumps for open-circuit applications. Featuring a compact footprint and continuous operating pressure of up to 4,060 psi, PD piston pumps provide quiet operation and efficient control.

Wyświetlanie 10 z 1

Parker F12 hydraulic pump series has operating pressures up to 480 bar (7,000 psi) and have high self-priming speeds. The F12 is a robust design pump, and can be used in numerous applications in both open and closed loop circuits. Sizes from 30-250cc.

Wyświetlanie 10 z 1

Pompy hydrauliczne 2-strumieniowe Parker F2 do ciężarówek, o ciśnieniu do 400 bar i prędkości do 2100 obr./min. Wytrzymała F2 zapewnia niezawodność obiegu w trudnych zastosowaniach w ciężarówkach. Rozmiary 42/42-70/70 cm³.

Wyświetlanie 10 z 1

Pompy hydrauliczne Parker F11 mają ciśnienie robocze do 420 bar (6100 psi) i wysoką prędkość samozasysania. Wytrzymała pompa F11 o wielu potencjalnych zastosowaniach w obiegach otwartych i zamkniętych. Rozmiary od 5 do 19 cm³.

Wyświetlanie 10 z 1

Parker T1 hydraulic truck pump series has operating pressures up to 350 bar (5,000 psi) and maximum selfpriming speed up to 2000 rpm. The robust design provides circuit reliability for the most demanding truck applications, sizes from 81 - 121 cc.

Wyświetlanie 10 z 1

Parker F3 hydraulic truck pump is the first disengageable pump in the world with operating pressures up to 400 bar and speeds up to 2200 rpm. The robust design provides circuit reliability for the most demanding truck applications, sizes from 81-101 cc.

Wyświetlanie 10 z 1

GOLD CUP® Input Controls provide a wide range of control options for GOLD CUP applications. As a Genuine Parker replacement, Input Controls maintain the OEM quality and durability of your hydrostatic pump.

Wyświetlanie 10 z 41

The GOLD CUP® Complete Rotating Group is an OEM service part for GOLD CUP hydrostatic pump repair. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and durability.

Wyświetlanie 10 z 28

The GOLD CUP® Basic Rotating Group consists of Genuine Parker piston assembly for OEM replacement parts you can trust. They ensure quality in the primary pumping component of GOLD CUP hydrostatic pumps.

Wyświetlanie 10 z 28

The GOLD CUP® Piston & Shoes provide a complete OEM aftermarket kit with the retainer included. As a Genuine Parker replacement, this set maintains the durability of your GOLD CUP hydrostatic pump.

Wyświetlanie 10 z 9

The GOLD CUP® Shaft Assembly for Pumps offers a complete OEM aftermarket kit for GOLD CUP shafts. As a Genuine Parker replacement, this set maintains the durability of your hydrostatic pump.

Wyświetlanie 10 z 40

GOLD CUP® Cam and Cradle offers OEM aftermarket cam and cradle assembly that ensures quality and performance in the robust series of GOLD CUP hydrostatic piston pumps.

Wyświetlanie 10 z 12

The GOLD CUP® Valve Block provides relief and control pressure functions for all GOLD CUP pump sizes. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and reliability.

Wyświetlanie 10 z 1

The GOLD CUP® Port Connection Block is a machined rear casting for GOLD CUP hose connections. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and durability.

Wyświetlanie 10 z 9

Parker F4 hydraulic truck pump are a global innovation in mobile hydraulics with operating pressures up to 400 bar. The integrated coupling enables engaging and disengaging the pump on the fly.

Wyświetlanie 10 z 4

Parkers F10 hydraulic pumps& motor series are designed to be the most cost optimized solutions in applications with lower pressure demands. Sizes from 30-125 cc.

Wyświetlanie 10 z 3

Certyfikowane centra serwisowe pomp i silników Parker pomagają klientom zminimalizować przestoje sprzętu hydraulicznego i zwiększyć produktywność, zapewniając kompleksowe usługi w zakresie cyklu życia pomp i silników hydraulicznych.

Wyświetlanie 10 z

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Wyświetlanie 10 z 1

687300
687300