Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Visão Rápida do Produto

???ATTR_UOM_HUR???
???ATTR_UOM_DAY???
???ATTR_UOM_WEE???
???ATTR_UOM_MON???
???ATTR_UOM_ANN???

Adicionar ao carrinho

Clique em mais para Adicionar ao carrinho e mais

Especificações Rápidas

Mangueira de combustível e gás

Caso você fabrique ou faça manutenção em equipamentos movidos por LPD / CNG, as mangueiras Parker são a escolha certa por sua resistência à infiltração de gás e desempenho confiável. As mangueiras Parker podem superar a especificação CAN / CGA-8-1-M86 Tipo III da Associação de Gás Canadense, o que significa que elas atendem aos requisitos de infiltração de 1,6 g/m²-dia. Elas atendem às especificações ECE R110 / R67 e UL21, 588, 569. As mangueiras Parker oferecem serviço de baixa pressão com gás de petróleo liquefeito, além de possuírem a certificação UL Standard 21, um revestimento de fibra sintética resistente a petróleo e LPG e serem compatíveis com encaixes do tipo Parkrimp. As mangueiras Parker também estão disponíveis como mangueiras resistentes a fogo para sistemas de combustíveis de gasolina ou diesel em embarcações marinhas comerciais ou recreativas. A mangueira de combustível possui aprovação pela ISO 7840 e USCG.

Exibindo produtos 1 - 3 de 3

LPG Hose - SS25UL

Parker's SS25UL hose is for low pressure LPG service – up to 350psi. It meets UL Standard 21 certification and provides an oil and LPG resistant synthetic fiber cover. Approved operating temperature range of -40°F to + 250°F. Sizes -4 through -12.

CNG and LPG Hose - SS23CG

Parker's SS23CG hose is designed for LPG/CNG powered equipment. Exceeds CAN / CGA-8.1-M86 Type III. It meets permeation requirements of 1,6 g/m2-day. Meets ECE R110/R67 specification and UL21, 588, 569 specifications. Available in sizes -6 through -12.

Fire Resistant Marine Fuel Hose - 221FR

Parker's 221FR marine hose is fire-resistant for gasoline/diesel fuel systems on recreational/commercial marine vessels. ISO 7840 and USCG approved. Approved operating temperature range of -4°F to + 212°F. Available in sizes -5 through -16.



Exibindo produtos 1 - 3 de 3




Consulte-nos


HOSE PRODUCTS DIV


30240 LAKELAND BLVD

WICKLIFFE

OH

UNITED STATES

44092


Ph:4409435700


Fax:4409433129