Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Ersatzfilterelemente für Kartuschen der Produktserie FBO sind für FBO-Filterbaugruppen ausgelegt und als Wasserabscheider, silikonbeschichtete Partikelfilter & wasserabsorbierende Filter den Feinheiten 1, 5, 10 und 25 Mikrometer verfügbar.
| Produkte | Baugruppe | Filterelement Typ | Filterfeinheit | Einsatz-Code |
|---|---|---|---|---|
| FBO 60327 | FBO-10 | Water Separator | 1 | C10/1 |
| FBO 60328 | FBO-10 | Water Separator | 5 | C10/5 |
| FBO 60353 | FBO-10 | Water Separator | 10 | C10/10 |
| FBO 60329 | FBO-10 | Water Separator | 25 | C10/25 |
| FBO 60336 | FBO-14 | Water Separator | 1 | C14/1 |
| FBO 60337 | FBO-14 | Water Separator | 5 | C14/5 |
| FBO 60330 | FBO-10 | Silicone Treated | 1 | F10/1 |
| FBO 60331 | FBO-10 | Silicone Treated | 5 | F10/5 |
| FBO 60354 | FBO-10 | Silicone Treated | 10 | F10/10 |
| FBO 60332 | FBO-10 | Silicone Treated | 25 | F10/25 |
| FBO 60339 | FBO-14 | Silicone Treated | 1 | F14/1 |
| FBO 60340 | FBO-14 | Silicone Treated | 5 | F14/5 |
| FBO 60357 | FBO-14 | Silicone Treated | 10 | F14/10 |
| FBO 60341 | FBO-14 | Silicone Treated | 25 | F14/25 |
| FBO 60333 | FBO-10 | Water Absorber | 1 | W10/1 |
| FBO 60334 | FBO-10 | Water Absorber | 5 | W10/5 |
| FBO 60355 | FBO-10 | Water Absorber | 10 | W10/10 |
| FBO 60335 | FBO-10 | Water Absorber | 25 | W10/25 |
| FBO 60342 | FBO-14 | Water Absorber | 1 | W14/1 |
| FBO 60343 | FBO-14 | Water Absorber | 5 | W14/5 |
| FBO 60358 | FBO-14 | Water Absorber | 10 | W14/10 |
| FBO 60344 | FBO-14 | Water Absorber | 25 | W14/25 |
| FBO 60363 | FBO-10 | Advanced Coalescer | 10 | FBO 60363 |
| FBO 60364 | FBO-14 | Advanced Coalescer | 10 | FBO 60364 |
| FBO 60362 | FBO-10 | Water Separator | 10.0 | FBO 60362 |