Série EX -Servomoteurs brushless antidéflagrants (ATEX) | Parker NA

Série EX -Servomoteurs brushless antidéflagrants (ATEX) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Série EX -Servomoteurs brushless antidéflagrants (ATEX)

Série EX -Servomoteurs brushless antidéflagrants (ATEX)

Disponibles dans des tailles de 70 à 155mm, les moteurs EX sont conçus pour être utilisés en atmosphère explosive.

Caractéristiques techniques

  • Niveau d'étanchéité : IP64 | IP65, IP65
  • Type d'arbre : Keyway, Lisse | Claveté
  • Type de retour d'information : Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Single-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Without Sensor (sensorless), Résolveur | Codeur absolu Endat (monotour) | Codeur absolu Endat (multitour) | Codeur absolu Hiperface (monotour) | Codeur absolu Hiperface (multitour) | Sans capteur
  • Entraînement Parker compatible : SLVD-N, PSD1, Compax3 | SLVD-N
  • Taille de l'arbre : > 15 to 20 mm, > 30 to 40 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • Type de montage : > 100 to 200 mm (Pilot Ø), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 50 to 100 mm (PCD)
  • Spécifications respectées : CCC, ATEX / IECEx / KOSHA, Marquage CE | Homologué UL/cUL | ATEX 'Ex' Safety Rated
  • Vitesse de sortie maximale : up to 6800 RPM
  • Technologie : Electromechanical
  • Dimension du châssis : 92 mm, 155 mm, 120 mm, 70mm | 92mm | 120mm | 155mm mm
  • Température de service : -20 to 60 °C (with derating), -4 to 140 °F (with derating)
  • Tension d'entrée : 400 VAC, 230VAC | 400-480VAC VAC
  • Série de produits : EX
  • Type de produit : Electric Motor
  • Style de produit : Brushless Servo
  • Couple continu : 1,75 - 35 Nm, 15 - 310 lb-inch
  • Couple de crête : 6,6 - 137 Nm, 58 - 1213 lb-inch
  • Vitesse nominale : 0 - 7600 RPM
  • Frein de maintien inclus : Option
  • Méthode de refroidissement : Convection naturelle
Safety Warning

Description complète du produit

La série EX est une gamme de servomoteurs conçus pour être utilisés en atmosphère explosive. La série EX est capable de supporter une explosion interne sans risque de propagation à son environnement proche. Deux versions sont disponibles, conforme à la directive ATEX 94/9/CE et à la norme nord-américaine UL. De conception innovante 10 pôles, ils se caractérisent par une excellente qualité de mouvement, grande accélération et décélération, et une densité de couple élevée dans une large gamme de vitesse. Différentes variantes de bobinage et de nombreuses options permettent d'offrir un maximum de flexibilité.

Avantages:
• Servomoteurs antidéflagrants
• Hautes performances dynamiques
• Compacité et robustesse
• Pas de maintenance

Applications:
• Alimentation, Pharmacie et Boissons
• Machines de formage
• Machines d'impression
• Environnement dangereux ou explosif
• Robots de peinture

Caractéristiques techniques:
  - Type de moteurs : Moteurs synchrones à aimants permanents
  - Taille : 70 - 155mm
  - Gamme de couple : 1,75 to 35 Nm
  - Gamme de vitesse : 2000...7600 min-1
  - Nombre de pôles : 10
  - Montage : Bride avec trous lisses
  - Interface mécanique : Arbre plein lisse (standard) / Arbre plein claveté (option)
  - Capteur de vitesse/position : Résolveur 2 pôles (standard) / Codeur absolu EnDat (option)
     / Codeur absolu Hiperface (option)
  - Protection thermique : Thermocontacts et thermofusibles intégrés au bobinage
  - Autres options : Frein de parking

Versions Européennes:
  - Tension d'alimentation : 230 / 400 VAC  
  - Conformité : Directive ATEX 2014/34/EU - EN60079-0, EN60079-1 Normes EN61241-0 et EN61241-1
  - Classification : - II 2G Ex d IIB T4 / IP64 (Gaz) / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135°C (Gaz et poussière)
  - Indice de protection : IP64 (standard) / IP65 (option)
  - Connexions : Presse étoupes
  - Certification : CE / ATEX Ex

Versions Nord-Américaines:
  - Tension d'alimentation : 230 / 480 VAC

Documents annexes

×

687PDC
A87859