AC-Antriebe

Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Division

Technologie

Produkttyp

Produktserie

Eingangsspannung

Ausgangsleistung

Nennausgangsstrom

Kompatibler Motortyp

Gebertyp

Regelungsarten

Kommunikationsschnittstelle

Maximale Betriebstemperatur

Minimale Betriebstemperatur

Überlast-Nennwert

Erfüllte Spezifikationen

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

AC-Antriebe


AC-Antriebe

Parker bietet eine Auswahl an technologisch führenden Antrieben, zu denen Schrittmotorantriebe, kompakte Servoantriebe, Hochleistungsantriebe, Wechselstromantriebe, Gleichstromantriebe hoher Leistung und Systemantriebe zählen. Die Antriebe von Parker sind auch in den Ausführungen ohne Geber, Vektor und Mikroschritt erhältlich. Die Antriebe von Parker eignen sich zur Steuerung von Geschwindigkeit, Drehmoment und Position. Der Leistungsbereich variiert von Kleinleistungen bis hin zu über 1.500 kW. Parker bietet auch Wechselrichter für Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien zum Umwandeln von Gleichstrom in Wechselstrom, der in das Stromnetz eingespeist wird. Bei Hybridfahrzeugen und anderen mobilen Geräten wird diese erzeugte Energie in Akkus gespeichert. Auf diese Weise lassen sich Kraftstoffverbrauch und Emissionen senken.


Anzeige von 10 von 24

Anzeige von 10 von 27

Anzeige von 10 von 24

Anzeige von 10 von 26

Anzeige von 10 von 36

Anzeige von 10 von 138

Anzeige von 10 von 128

Anzeige von 10 von 7

Anzeige von 10 von 72

Anzeige von 10 von 19

Anzeige von 10 von 114

Anzeige von 10 von

Anzeige von 10 von 9

Anzeige von 10 von

Anzeige von 10 von

Anzeige von 10 von 98

Anzeige von 10 von 4

A29633
A29633