Válvulas

Válvulas Categorías
Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Configuración de la válvula

Coeficiente del caudal principal

Tecnología

Presión de trabajo

Tipo de montaje

Aplicación

Caudal

Presión de trabajo máxima

Medio

Tipo de accionamiento

Función

Tipo de válvula

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

División

Marca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas


Válvulas

Parker dispone de válvulas Premium para utilizar en aplicaciones hidráulicas, neumáticas, de instrumentación, de refrigeración y aeroespaciales que están disponibles en una gran variedad de tipos y configuraciones. Las válvulas de Parker pueden ser manuales, accionadas por motor, por aire solenoide y eléctricamente, mientras que las configuraciones de montaje pueden ser bajo la base, en línea o con colector.


Válvulas Categorías

687PDC
687PDC