Rekisteröi Parker-tilisi jo tänään!
Luo yksi tili, jolla hallitset kaikkea mitä teet Parkerilla, ostosasetuksista applikaatioiden käyttöön.
Luo yksi tili, jolla hallitset kaikkea mitä teet Parkerilla, ostosasetuksista applikaatioiden käyttöön.
Parker's PEV series of electronic modulating valves provide enhanced control for industrial refrigeration systems.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Tuotteet | Lähtöportin koko (mm) | Lähtöportin koko (tuumaa) | Liitännän tyyppi | Liitännän koko (mm) | Liitännän koko (tuumaa) | Tulpan kapasiteetti |
---|---|---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S51 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B41 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S41 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC5S61 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC6S61 | 40 mm | 1-1/2" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC4S32 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S31 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC5S51 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B52 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC4B51 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4D32 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |