Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker's PEV series of electronic modulating valves provide enhanced control for industrial refrigeration systems.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Produits | Dimension de l'orifice (mm) | Dimension de l'port (po) | Type de raccordement | Taille du raccordement (mm) | Taille du raccordement (po) | Prise de capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S51 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B41 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S41 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC5S61 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC6S61 | 40 mm | 1-1/2" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC4S32 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S31 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC5S51 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B52 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC4B51 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4D32 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |