Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Parker's PEV series of electronic modulating valves provide enhanced control for industrial refrigeration systems.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Prodotti | Dimensioni attacco (mm) | Dimensioni attacco (pollici) | Tipo di connessione | Dimensioni connessione (mm) | Dimensioni connessione (pollici) | Capacità spina |
---|---|---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S51 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B41 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S41 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC5S61 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC6S61 | 40 mm | 1-1/2" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC4S32 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S31 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC5S51 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B52 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC4B51 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4D32 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |