Załóż konto Parker już dziś!
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.
Parker's PEV series of electronic modulating valves provide enhanced control for industrial refrigeration systems.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Produkty | Rozmiar przyłącza (mm) | Rozmiar przyłącza (cale) | Typ połączenia | Korek pojemnościowy |
---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 20 mm | 1" | Butt Weld DN | Standard Plug |
PEVC4S51 | N/A | 1" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC4B41 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 32 mm | 1" | Butt Weld DN | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | N/A | 1" | Socket Weld | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | Standard Plug |
PEVC4S41 | N/A | 1" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC5S61 | N/A | 1-1/2" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC6S61 | N/A | 1-1/2" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC4S32 | N/A | 1" | Socket Weld | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | N/A | 1" | Socket Weld | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 32 mm | 1" | Butt Weld DN | Standard Plug |
PEVC4S31 | N/A | 1" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC5S51 | N/A | 1-1/4" | Socket Weld | Standard Plug |
PEVC4B52 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | Standard Plug |
PEVC4B51 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | Standard Plug |
PEVC4D32 | 20 mm | 1" | Butt Weld DN | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | N/A | 1" | Butt Weld ANSI | 40% Reduced Plug |