วาล์วอิเล็กทรอนิกส์พาร์คเกอร์ - PEV | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

Port Size (mm)

Port Size (inch)

ประเภทการเชื่อมต่อ

Connection Size (mm)

Connection Size (inch)

Capacity Plug

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
วาล์วอิเล็กทรอนิกส์พาร์คเกอร์ - PEV

วาล์วอิเล็กทรอนิกส์พาร์คเกอร์ - PEV

วาล์ว PEV ของ Parker เพิ่มการควบคุมระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • หมายเลขรุ่น: Please Configure Part for Model Number
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 52 bar, 754 psig
  • อุณหภูมิของไหลต่ำสุด: -60 °C, -76 °F
  • อุณหภูมิของไหลสูงสุด: 120 °C, 248 °F
  • อุณหภูมิโดยรอบต่ำสุด: -40 °C, -40 °F
  • อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด: 50 °C, 122 °F
  • ส่วนต่างของความดันสูงสุด: 52 or 28 bard, 754 psig or 406 bard psid
  • ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า: 24 VDC @ 1.3 Amp
  • ประเภทส่วนครอบ: IP67 / NEMA 6
  • ขนาดของพอร์ต: 25 to 40 mm, 1" to 1-1/2" inch
  • ประเภทปลั๊กความจุ: 40% Reduced Plug or Standard Plug (based on port size)
  • สัมประสิทธิ์การไหล: 4.3 to 26.9 Kv, 5 to 31.1 Cv
  • ประเภทการเชื่อมต่อ: Butt Weld DN (BW DN), Butt Weld ANSI (BW ANSI) or Socket Weld (SW)
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ: 20 to 32 mm, 3/4" to 1-1/2" inch
Safety Warning

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

PEV ให้การควบคุมการไหลอย่างแม่นยำสำหรับการควบคุมระดับของเหลว, การขยายตัว, ซุปเปอร์ฮีท และการควบคุมอุณหภูมิ การก่อสร้างสแตนเลสช่วยแก้ปัญหาการกัดกร่อนที่พบในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การออกแบบคุณสมบัติการเชื่อมของวาล์วช่วยลดโอกาสในการรั่วของการเชื่อมต่อ การออกแบบนี้มีแรงดันในการทำงานที่สูงขึ้น ช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้างขึ้น และความจุการไหลที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่ง วาล์วเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพในระยะยาวด้วยชิ้นส่วนภายในที่สามารถเปลี่ยนได้

ตลาด:
• การทำความเย็นอุตสาหกรรม
• การทำความเย็นเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติและประโยชน์:
• เหมาะสำหรับแอมโมเนีย, CO2, R-134a, R-404a, R-410a และสารทำความเย็นทั่วไปอื่น ๆ
• การก่อสร้างสแตนเลสเพิ่มวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
• การก่อสร้างน้ำหนักเบา
• การออกแบบแบบตลับช่วยให้ง่ายต่อการบริการและกำจัดการสึกหรอของตัวเครื่อง
• สามารถเปลี่ยนกับข้อเสนออื่น ๆ ของ P-Series ได้
• ทำงานกับตัวควบคุม 4-20 mA ใด ๆ
• จอแสดงผล LED สว่าง
• การป้องกันด้วยรหัสผ่านป้องกันการแก้ไข
• การแจ้งเตือนการเตือนภัย
• ได้รับการจัดอันดับ IP67/NEMA 6
• มีโมดูลสำรองของ Parker (PBM) ให้เลือก

ฟังก์ชั่นและการออกแบบ:
• วาล์วอิเล็กทรอนิกส์ของ Parker (PEV) เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับการไหลของสารทำความเย็นในแอปพลิเคชันการทำความเย็นอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันทั่วไปได้แก่การที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดมากเช่นการทำความเย็นและการทำความเย็น และที่ที่การควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ PEV ประกอบด้วยสองส่วนหลัก; ตัวกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์และตัววาล์วที่ปิดผนึก
• ตัวกระตุ้นอยู่ในที่อยู่อาศัย IP67 (NEMA 6) ตัววาล์วทำจากสแตนเลสทั้งหมด ออกแบบมาเพื่อต้านทานการกัดกร่อน และทำงานในแอปพลิเคชันการทำความเย็นอุตสาหกรรมหลากหลาย PEV ใช้พลังงานจาก 24 VDC และรับสัญญาณควบคุม 4-20 mA PEV จะปรับการไหลของสารทำความเย็นโดยการเปิดและปิดตามสัญญาณควบคุมที่ป้อนเข้า ตัวกระตุ้นจะถูกปรับเทียบอัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายพลังงาน เมื่อสัญญาณ 4-20 mA กลับมาอยู่ในช่วงหลังจากที่อยู่นอกช่วง หรือเมื่อมีการร้องขอด้วยตนเองโดยผู้ใช้ ที่ 4 mA วาล์วจะปิด และที่ 20 mA วาล์วจะเปิด 100% เว้นแต่ทิศทางจะถูกกลับในขณะที่ตั้งค่า
• PEV มีให้เลือกพร้อมโมดูลสำรองของ Parker (PBM) ที่จะวางวาล์วในตำแหน่งที่ผู้ใช้กำหนดในกรณีที่เกิดการสูญเสียพลังงาน หลังจากรอบการปรับเทียบ ตัวกระตุ้น PEV จะวางวาล์วตามสัญญาณควบคุมที่ป้อนเข้า
• วาล์ว PEV ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยสแตนเลสที่รองรับแรงดัน 52 บาร์ (754 psi) วาล์ว PEV ถูกปรับโดยใช้การเชื่อมต่อแม่เหล็ก การเชื่อมต่อแม่เหล็กขับเคลื่อนกลไกสกรูซึ่งเปิดและปิดปลั๊กวาล์ว

การใช้งาน:
• การทำความเย็นอุตสาหกรรม
• การควบคุมระดับของเหลว
• การควบคุมการขยายตัว
• การควบคุมซุปเปอร์ฮีท
• การควบคุมอุณหภูมิ



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products Port Size (mm) Port Size (inch) ประเภทการเชื่อมต่อ Connection Size (mm) Connection Size (inch) Capacity Plug
PEVC4D31 25 mm 1" Butt Weld DN 20 mm N/A Standard Plug
PEVC4S51 25 mm 1" Socket Weld N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4B41 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1" Standard Plug
PEVC4D42 25 mm 1" Butt Weld DN 25 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4B32 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 3/4" 40% Reduced Plug
PEVC4D52 25 mm 1" Butt Weld DN 32 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4S52 25 mm 1" Socket Weld N/A 1-1/4" 40% Reduced Plug
PEVC4D41 25 mm 1" Butt Weld DN 25 mm N/A Standard Plug
PEVC4S41 25 mm 1" Socket Weld N/A 1" Standard Plug
PEVC5S61 32 mm 1-1/4" Socket Weld N/A 1-1/2" Standard Plug
PEVC6S61 40 mm 1-1/2" Socket Weld N/A 1-1/2" Standard Plug
PEVC4S32 25 mm 1" Socket Weld N/A 3/4" 40% Reduced Plug
PEVC4S42 25 mm 1" Socket Weld N/A 1" 40% Reduced Plug
PEVC4D51 25 mm 1" Butt Weld DN 32 mm N/A Standard Plug
PEVC4S31 25 mm 1" Socket Weld N/A 3/4" Standard Plug
PEVC5S51 32 mm 1-1/4" Socket Weld N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4B52 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1-1/4" 40% Reduced Plug
PEVC4B31 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 3/4" Standard Plug
PEVC4B51 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4D32 25 mm 1" Butt Weld DN 20 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4B42 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1" 40% Reduced Plug

687PDC
687475