Elektrikli Lineer Aktüatörler

Filtreleme ölçütü

Hiçbir filtre seçilmedi

Ürün Serisi

Profil Genişlik Aralığı

Aktarma Organı Türü

Maksimum Strok Uzunluğu

Yük Kapasitesi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Elektrikli Lineer Aktüatörler


Elektrikli Lineer Aktüatörler

Parker, pnömatik, elektrikli ve hidrolik sistemler için çeşitli lineer aktüatör ve silindirleriyle sektörde lider konumdadır. Bu aktüatör ve silindirler, kompakt hafif hizmet tipi alüminyum hava aktüatörlerinden motorlu elektrikli aktüatörlere ve ağır hizmet tipi hidrolik tasarımlara kadar değişen çok çeşitli yapılarda sunulur.


LCB040 actuators incorporate a low friction, dry running slide bearing driven by a steel reinforced timing belt providing a high speed, high acceleration solution at a low cost. They are suitable for loads of up to 60N and can move at speeds up to 8m/s

10 / 180 görüntüleniyor

HMRB11 belt driven actuators provide fast path and position control for payloads of up to 4450N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

HMRB24 belt driven actuators provide fast path and position control for payloads of up to 26600N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

HMRS08 screw driven actuators provide precise path and position control for payloads of up to 1800N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

HMRS11 screw driven actuators provide precise path and position control for payloads of up to 4450N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

Temel veya güçlendirilmiş profillerde tedarik edilebilen HMR doğrusal aktüatörleri, kullanıcı dostu bir esneklik ve tam entegre çeşitli seçenekler sunar

10 / 1 görüntüleniyor

HMRS18 screw driven actuators provide precise path and position control for payloads of up to 16200N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

HMRS24 screw driven actuators provide precise path and position control for payloads of up to 26600N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

Temel veya güçlendirilmiş profillerde tedarik edilebilen HMR doğrusal aktüatörleri, kullanıcı dostu bir esneklik ve tam entegre çeşitli seçenekler sunar

10 / 1 görüntüleniyor

HMRB15 belt driven actuators provide fast path and position control for payloads of up to 8800N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

HMRB18 belt driven actuators provide fast path and position control for payloads of up to 16200N. Available with either basic or reinforced profiles, the HMR linear actuators offer user-friendly flexibility and a range of fully integrated options

10 / 1 görüntüleniyor

LEB150 actuators incorporate a high strength timing belt, guided by low friction, heavy-duty roller wheels inside a sealed housing. With a load capacity to 5900N and speeds up to 5m/s, LEB150's are optimized for high speed, single or multi-axis systems

10 / görüntüleniyor

The square rail bearing OSPE20-BHD belt driven electric linear actuators for high performing, dynamic positioning is packaged in a low profile IP54 rated assembly and offers multiple configured options. Payloads to 1600N.

10 / 1 görüntüleniyor

Designed for slow speed, low duty cycle applications, OSPE25-ST lead screw driven, self-locking actuators are available with a variety of plain and roller bearing guide options - Internal plain, SLIDELINE, PROLINE, POWERSLIDE, and HEAVY DUTY.

10 / 1 görüntüleniyor

The POWERSLIDE roller guide OSPE25-ST actuator with trapezoidal lead screw with self-locking characteristic is ideal for vertical, slow-speed, low duty cycle, medium thrust applications. Payloads to 1190N.

10 / 1 görüntüleniyor

The PROLINE roller guide OSPE25-ST lead screw driven actuator with self-locking characteristic is ideal for vertical designed for precise slow-speed, low duty cycle, medium thrust applications. Payloads to 986N.

10 / 1 görüntüleniyor

The SLIDELINE plain bearing OSPE25-ST lead screw driven actuator with self-locking characteristic is ideal for horizontal and vertical slow speed, low duty cycle, medium thrust applications. Payloads to 675N.

10 / 1 görüntüleniyor

The POWERSLIDE roller guide OSPE32-B belt driven electric linear actuator designed as a versatile yet cost-effective point to point positioner is proven in harsh environmental conditions. Payloads to 2300N.

10 / 1 görüntüleniyor

Designed for dynamic and precision, high speed applications, the OSPE32-B belt driven actuator with external PROLINE aluminum roller bearing.

10 / 1 görüntüleniyor

Designed for medium to high precision, high duty cycle applications, OSPE32-SB ball screw driven actuators are available with a variety of plain and roller bearing guide options - Internal plain, SLIDELINE, PROLINE, POWERSLIDE, and HEAVY DUTY.

10 / 1 görüntüleniyor

The POWERSLIDE roller guide OSPE32-SB ball screw driven actuator with multiple guide, carriage and mounting options for medium to high precision, high duty cycle applications. Payloads to 2300N.

10 / 1 görüntüleniyor

The PROLINE roller guide OSPE32-SB ball screw driven actuator is designed for smooth operating and medium to high precision, high duty cycle applications. Payloads to 1348N.

10 / 1 görüntüleniyor

The SLIDELINE plain bearing OSPE32-SB ball screw driven actuator is designed for medium precision, high duty cycle applications and IP54 rating actuator. Payloads to 925N.

10 / 1 görüntüleniyor

Designed for slow speed, low duty cycle applications, OSPE32-ST lead screw driven, self-locking actuators are available with a variety of plain and roller bearing guide options - Internal plain, SLIDELINE, PROLINE, POWERSLIDE, and HEAVY DUTY.

10 / 1 görüntüleniyor

The POWERSLIDE roller guide OSPE32-ST actuator with trapezoidal lead screw with self-locking characteristic is ideal for vertical, low-speed, low duty cycle, medium thrust applications. Payloads to 2300N.

10 / 1 görüntüleniyor

688368
688368