Parker hesabınızı hemen bugün edinin.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Parker's PEV series of electronic modulating valves provide enhanced control for industrial refrigeration systems.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Ürün | Port Boyutu (mm) | Port Boyutu (in) | Bağlantı Tipi | Bağlantı Boyutu (mm) | Bağlantı Boyutu (in) | Kapasite Ucu |
---|---|---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S51 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B41 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S41 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC5S61 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC6S61 | 40 mm | 1-1/2" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC4S32 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S31 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC5S51 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B52 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC4B51 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4D32 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |