派克電子閥 - PEV | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

Port Size (mm)

Port Size (inch)

連接類型

Connection Size (mm)

Connection Size (inch)

Capacity Plug

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
派克電子閥 - PEV

派克電子閥 - PEV

派克PEV系列電子調節閥提升工業製冷系統的控制能力。

技術規格

  • 型號: Please Configure Part for Model Number
  • 最大運作壓力: 52 bar, 754 psig
  • 最小液體溫度: -60 °C, -76 °F
  • 最大液體溫度: 120 °C, 248 °F
  • 最小環境溫度: -40 °C, -40 °F
  • 最大環境溫度: 50 °C, 122 °F
  • 最大壓差: 52 or 28 bard, 754 psig or 406 bard psid
  • 電氣要求: 24 VDC @ 1.3 Amp
  • 外殼類型: IP67 / NEMA 6
  • 埠尺寸: 25 to 40 mm, 1" to 1-1/2" inch
  • 容量插塞類型: 40% Reduced Plug or Standard Plug (based on port size)
  • 流量係數: 4.3 to 26.9 Kv, 5 to 31.1 Cv
  • 連接類型: Butt Weld DN (BW DN), Butt Weld ANSI (BW ANSI) or Socket Weld (SW)
  • 連接尺寸: 20 to 32 mm, 3/4" to 1-1/2" inch
Safety Warning

完整的產品描述

PEV 提供精確的流量控制,用於液位、膨脹、過熱和溫度控制應用。不銹鋼結構有助於克服在惡劣環境中遇到的腐蝕問題。閥門的焊接設計減少了連接洩漏的可能性。這種設計比競爭產品具有更高的工作壓力、更大的工作溫度範圍和更高的流量能力。這些閥門提供長期性能,內部組件可更換。

市場:
• 工業製冷
• 商業製冷

特點和優勢:
• 適用於氨氣、CO2、R-134a、R-404a、R-410a 及其他常見製冷劑
• 不銹鋼結構增加產品壽命週期
• 輕量化結構
• 基於卡匣的設計簡化了維修並消除了閥體磨損
• 與其他 P 系列產品可互換
• 適用於任何 4-20 mA 控制器
• 明亮的 LED 顯示
• 密碼保護防止篡改
• 警報通知
• IP67/NEMA 6 等級
• 可選配 Parker 備份模塊 (PBM)

功能和設計:
• Parker 電子閥 (PEV) 是一種電子控制閥,用於調節工業製冷應用中的製冷劑流量。常見的應用包括負載波動較大的情況,如冷卻和降溫應用,以及需要精確控制溫度或濕度的場合。PEV 由兩個主要組件組成;電子執行器和密封閥體。
• 執行器包含在 IP67 (NEMA 6) 外殼中。閥體完全由不銹鋼製成,旨在抗腐蝕,並能在各種工業製冷應用中工作。PEV 由 24 VDC 供電,並接受 4-20 mA 控制信號。PEV 將根據控制信號輸入通過開啟和關閉來調節製冷劑的流量。當電源建立時,執行器會自動校準。當 4-20 mA 信號恢復到範圍內或用戶手動請求時,執行器會重新校準。在 4 mA 時,閥門將關閉,在 20 mA 時,閥門將 100% 打開,除非在設置時已反轉方向。
• PEV 可選配 Parker 備份模塊 (PBM),在斷電情況下將閥門置於用戶定義的位置。校準週期後,PEV 執行器將根據控制信號輸入來定位閥門。
• PEV 閥門由不銹鋼 52 bar (754 psi) 額定外殼組成。PEV 閥門通過磁力耦合進行調節。磁力耦合驅動螺旋機構,開啟和關閉閥塞。

應用:
• 工業製冷
• 液位控制
• 膨脹控制
• 過熱控制
• 溫度控制



*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品 Port Size (mm) Port Size (inch) 連接類型 Connection Size (mm) Connection Size (inch) Capacity Plug
PEVC4D31 25 mm 1" Butt Weld DN 20 mm N/A Standard Plug
PEVC4S51 25 mm 1" Socket Weld N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4B41 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1" Standard Plug
PEVC4D42 25 mm 1" Butt Weld DN 25 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4B32 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 3/4" 40% Reduced Plug
PEVC4D52 25 mm 1" Butt Weld DN 32 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4S52 25 mm 1" Socket Weld N/A 1-1/4" 40% Reduced Plug
PEVC4D41 25 mm 1" Butt Weld DN 25 mm N/A Standard Plug
PEVC4S41 25 mm 1" Socket Weld N/A 1" Standard Plug
PEVC5S61 32 mm 1-1/4" Socket Weld N/A 1-1/2" Standard Plug
PEVC6S61 40 mm 1-1/2" Socket Weld N/A 1-1/2" Standard Plug
PEVC4S32 25 mm 1" Socket Weld N/A 3/4" 40% Reduced Plug
PEVC4S42 25 mm 1" Socket Weld N/A 1" 40% Reduced Plug
PEVC4D51 25 mm 1" Butt Weld DN 32 mm N/A Standard Plug
PEVC4S31 25 mm 1" Socket Weld N/A 3/4" Standard Plug
PEVC5S51 32 mm 1-1/4" Socket Weld N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4B52 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1-1/4" 40% Reduced Plug
PEVC4B31 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 3/4" Standard Plug
PEVC4B51 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1-1/4" Standard Plug
PEVC4D32 25 mm 1" Butt Weld DN 20 mm N/A 40% Reduced Plug
PEVC4B42 25 mm 1" Butt Weld ANSI N/A 1" 40% Reduced Plug

687PDC
687475