Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Van điều chỉnh điện tử PEV của Parker cải thiện kiểm soát hệ thống lạnh.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Bulletin - Parker Electronic Valve (PEV) |
Product Bulletin 24-00 D - Parker Electronic Valve (PEV) |
Products | Port Size (mm) | Port Size (inch) | Loại kết nối | Connection Size (mm) | Connection Size (inch) | Capacity Plug |
---|---|---|---|---|---|---|
PEVC4D31 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S51 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B41 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC4D42 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B32 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D52 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4S52 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D41 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 25 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S41 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | Standard Plug |
PEVC5S61 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC6S61 | 40 mm | 1-1/2" | Socket Weld | N/A | 1-1/2" | Standard Plug |
PEVC4S32 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4S42 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |
PEVC4D51 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 32 mm | N/A | Standard Plug |
PEVC4S31 | 25 mm | 1" | Socket Weld | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC5S51 | 32 mm | 1-1/4" | Socket Weld | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4B52 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | 40% Reduced Plug |
PEVC4B31 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 3/4" | Standard Plug |
PEVC4B51 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1-1/4" | Standard Plug |
PEVC4D32 | 25 mm | 1" | Butt Weld DN | 20 mm | N/A | 40% Reduced Plug |
PEVC4B42 | 25 mm | 1" | Butt Weld ANSI | N/A | 1" | 40% Reduced Plug |