Mitteldruck Parkrimp No-Skive Armaturen - 46 Series | #10646-6-6


LOADING IMAGES
10646-6-6
Click to View CAD Model

Mitteldruck Parkrimp No-Skive Armaturen - 46 Series | #10646-6-6

Parker Parkrimp No-Skive Mitteldruck Pressarmaturen Serie 46 - für die einfache und sichere Herstellung von Parkrimp No-Skive Schlauchleitungen kombiniert mit den Parkrimp No-Skive Schlauchpressen.


Technische Daten

  • Größe Anschluss 2: 9/16"
  • Größe Anschluss 1: -6 Size
  • Anschluss 2 Typ: Female JIC 37° - Swivel
  • Form: Gerade
  • Anschlusstyp: JIC
  • Marke: Parker
  • Anwendungen: Hydraulics
  • Größe Anschluss 1: 9.5 mm, 3/8 inch Hose I.D., -6
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment|Off-Road Machinery|Transportation, Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Gehäusematerial: Steel
  • Anschluss 1 Typ: Hose
  • Maximaler Betriebsdruck: 35.0 MPa, 350 bar
  • Beschichtung: Zinc-Nickel
  • Anschluss 2 Typ: Female, JIC 37°, Swivel, Female, JIC 37°, Swivel
  • Form: Straight
  • Anschlusstyp: DKJ
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 12151-5-SWS
  • Betriebsdruck: 35 MPa
  • Größe Anschluss 2: 9/16"-18 inch Thread
  • Connection Length: 26 mm (see drawing legend B)
  • Fitting Length: 50 mm (see drawing legend A)
  • Sechskantgröße 1: 19 mm (see drawing legend W)
  • Sechskantgröße 2: 17 mm (see drawing legend H)
Safety Warning

Artikelinformationen

Parker Parkrimp No-Skive Mitteldruck-Pressarmaturen der Serie 46 sind kompatibel mit der entsprechenden Parkrimp No-Skive Schlauchpalette. Zusammen mit den bewährten Parkrimp No-Skive Schlauchpressen, ist die Parkrimp No-Skive Technologie überall im Markt als das montagefreundlichste und präziseste System zum Konfektionieren von Schlauchleitungen anerkannt. Durch die formschlüssige Verbindung von Schlauch und Armatur (Gummi und Metall) bleibt der Druckträger unversehrt. Dieses No-Skive (nicht schälen) Verfahren eliminiert vorzeitigen Ausfall des Hydraulikschlauches bedingt durch etwa zu langes oder zu kurzes Abschälen der Schlauch-Außenschicht. Die Armaturen der Serie 46 haben einen Chrom-6-freien Oberflächenschutz und werden eingesetzt mit den Schlauchtypen Parker GlobalCore mit Standard, Tough und Super Tough (besonders abriebfester Schlauch-Außenschicht) sowie den Schlauchtypen Elite No-Skive, No-Skive Compact Hochdruck-Reiniger-Schlauch, No-Skive Compact RAIL (RH) Schlauch (für Schienenfahrzeuge) nach EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, Saug- und Rücklaufschlauch nach SAE 100R4 etc. Parker erfüllt damit gleichzeitig die Anforderungen der SAE J1273 und der ISO17165-2, die ein besonderes Augenmerk auf das abgestimmte System von Schlauch und Armaturen und die vom Hersteller geprüfte Kompatibilität legen.
Märkte:
· Bauindustrie
· Werkzeugmaschinen
· Material Handling  
· Forst- und Agrarwirtschaft
· Materialwirtschaft und Transportwesen
· Papiermaschinen
Vorteile/Nutzen:
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender:
· geprüftes System
· höchste Qualität und  Sicherheit
· lange Lebensdauer des Produktes
Anwendungen:
· Alle Baumaschinen
· Größere Werkzeugmaschinen
· Land- und Forstwirtschaft
· Stapler für Handhabung von Containern
· Hochdruckreiniger
· Papiermaschinen
Parker Parkrimp Mitteldruck-Armaturen der Serie 46 sind kompatibel mit folgenden Schlauch-Typen:         · 441 und 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC und 462ST
·463
· 492 und 492ST
· 692 und 692Twin

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513