Prototypen-Kabel – IQAN-biegsame Zuleitungen
IQAN-LC5-X05-MPB2W2T0
Parker IQAN-LC5-X05 ist ein großer Koordinaten-Joystick, der Robustheit, Funktionalität, geringes Gewicht und hohe Flexibilität für Anwendungen in Mobilmaschinen bietet. Das Gerät ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber rauen Bedingungen im Außenbereich, einschließlich EMV, Vibrationen und einem großen Temperaturbereich. Der IQAN-LC5-X05 verfügt über ein kompaktes, ergonomisches Design und eignet sich ideal für Armlehnen- und Steuerpultmontage in mobilen Geräten.
Märkte:
- Baumaschinen
- Forstmaschinen
- Landwirtschaftsmaschinen
- Flurförderzeuge
- andere Mobilmaschinen
Merkmale und Vorteile:
- Doppelter Hall-Effekt-Sensor für Redundanz
- Signalbereich 0-5V gemäß Industrie-Standard
- Eine eingebaute Drainage schützt die Elektronik im Falle eines beschädigten Faltenbalgs
- Eine Vielzahl von Griffplatten-Optionen bietet alle Funktionen in einem Griff
Anwendungen:
- Ausleger und Schwenkantriebe
- Pflug- und Streumaschinen-Steuerungen
- Bagger-Steuerungen
Die vorherige Generation von ICL4-Joysticks kann durch IQAN-LC5-X05 ersetzt werden.
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.