Rohr-, Schweißfittings – Produktserie Weld-lok | #24 SW-SS


LOADING IMAGES
24 SW-SS

Rohr-, Schweißfittings – Produktserie Weld-lok | #24 SW-SS

Die Fittings der Produktserie Weld-lok® von Parker sind permanente Rohrfittings mit Anschweißanschluss, die die höchsten Anforderungen aller Systeme in der chemischen und nuklearen Industrie erfüllen.


Technische Daten

  • Gehäusetyp: Male Branch Tee
  • Größe Anschluss 2: 1 1/2"
  • Rohr-AD Anschluss 4 (Zoll): N/A
  • Rohr-AD Anschluss 3 (Zoll): 1 1/2"
  • Anschluss 1 Ausführung: Socket Weld
  • Größe Anschluss 1: 1 1/2"
  • Anschluß 3 Ausführung: NPT M
  • Anschluß 4 Ausführung: N/A
  • Anschluss 2 Ausführung: Socket Weld
  • Maximaler Betriebsdruck (psi): 2, 900
  • Gehäusematerial: 316 Stainless Steel
  • Fittingtyp: Soldered, Welded
  • Größe Anschluss 1: 1/4" to 3/4", Socket Weld, Single Ferrule Compression
  • Größe Anschluss 2: 1/4" to 3/4", Socket Weld
  • Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 1/4 to 3/4 inch
  • Rohraußendurchmesser Anschluss 4: 1/4 to 3/4 inch
  • Gehäusetyp: Union, Elbow, 45 Elbow, Tee, Cross, Socket Weld Connector
  • Maximaler Betriebsdruck: 6000 psi, 7300 psi, 8100 psi, 9600 psi
  • Größe Anschluss 3: Socket Weld
  • Größe Anschluss 4: Socket Weld
  • Konstruktionswerkstoffe: Edelstahl
Safety Warning

Artikelinformationen

Die permanenten Rohrfittings mit An- und Einschweißanschluss der Produktserie Weld-lok® von Parker erfüllen die höchsten Anforderungen aller Systeme. Im Gegensatz zu Universal-Schweißfittings können die Parker Schweißfittings direkt an ein Rohrleitungssystem mit Rohrverschraubungen mit Einfach- oder Zweifachklemmring angeschlossen werden. Bei diesen Fittings aus Edelstahl 316 handelt es sich um einen einteiligen Adapter, der eine Schweißverbindung mit einer abnehmbaren Klemmverbindung herstellt, wo eine Demontage erforderlich sein kann.
Diese Schweißfittings werden aus dichtporigen ASTM/ASME-Schmiedestücken und Stangenmaterial gefertigt. Sie entsprechen der Norm ANSI B 16.11, die „Geschmiedete Stahlfittings mit Anschweißanschluss und Gewinde“ umfasst. Das Design von Parker entspricht der Schedule 80, 3000 Pfund Fittingdruckklasse, und ist mit der Wandstärke von Rohren kompatibel, die den entsprechenden Druckanforderungen (3000 Pfund Rohrklasse) entsprechen.
Weld-lok®-Fittings entsprechen ANSI B31.1, ANSI B31.7 und Abschnitt III des ASME-Codes für Kessel und Druckbehälter, um die Branchenanforderungen des Kunden zu erfüllen.

Märkte:
• strom
• Chemie
• Kernkraftwerke

Merkmale/Vorteile:
• Rückverfolgbarkeit der Schmelze für Materialkontrolle
• Schmiedestücke schließen
• Unterschiedliche Konfigurationen
• Verbindungen mit Einfach- und Zweifachklemmring verfügbar

Anwendungen:
• Dampfleitungen
• Prozessrohrleitungen
• Messleitungen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516