Rohrverschraubungen und Anschlussadapter | #3/8 HHP-SS


LOADING IMAGES
3/8 HHP-SS
Click to View CAD Model

Rohrverschraubungen und Anschlussadapter | #3/8 HHP-SS

Die Produktlinie Rohrverschraubungen und Anschlussadapter von Parker bietet eine breite Palette von Gewindetypen und hohen statischen Druckstufen.


Technische Daten

  • Gewindemass Anschluss 1 (Zoll): 3/8-18
  • O-Ring-Material: na
  • Gewindemass Anschluss 2 (Zoll): na
  • Anschluss 2 Ausführung: na
  • Gewindemass Anschluss 3 (Zoll): na
  • Gewindemass Anschluss 1 (mm): na
  • Anschluß 3 Ausführung: na
  • Gewindemass Anschluss 2 (mm): na
  • Anschlussart: Hollow Hex Plug
  • Gehäusematerial: 316 Stainless Steel
  • Anschluss 1 Ausführung: Male NPT/NPTF
  • Form: Plug
  • Länge (inch): na
  • Gehäusematerial: Stainless Steel
  • Fittingtyp: Rohrverschraubung
  • Maximaler dynamischer Druck: 7200 psi
  • Größe Anschluss 4: na
  • Gewindemaß Anschluss 4: na
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Produktlinie für Rohrverschraubungen und Anschlussadapter von Parker bietet eine breite Palette von Gewindetypen, darunter NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-Ring-Boss (ORB), ISO 6149 und metrisch. Alle Verschraubungen und Adapter dieser Produktlinie erfüllen oder übertreffen die Industriespezifikationen.

Märkte:
•Konstruktion
• Militärische Bodensysteme
• Hebebühne
•Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Militärische Marineinfanterie
•Werkzeugmaschine
•Transport

Merkmale/Vorteile:
• Verschraubungen mit konischem Gewinde bieten eine kompakte Größe für mehr Effizienz und haben eine hohe Temperaturtoleranz.
• Verschraubungen mit geradem Gewinde sind unbegrenzt wiederverwendbar, verfügen über eine elastomere Dichtung und es wird kein Gewindedichtmittel für die Installation benötigt.
• Stahlfittings sind standardmäßig mit einer ToughShield Plus-Beschichtung ausgestattet, die die SAE-Anforderungen an die Korrosionsstunden für Rotrost deutlich übertrifft und bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost hält, wie von einer unabhängigen Prüfeinrichtung festgestellt wurde (getestet nach ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch weniger Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer der Geräte, was zu höheren Einnahmen und geringeren Garantiekosten führt.
• Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" bis 2" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 psi.
• Der robuste Anschlussbolzen von Parker an verstellbaren Anschlüssen wird mit einer längeren Kontermutter hergestellt, die Beschädigungen der Unterlegscheibe und potenzielle Lecks praktisch eliminiert und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Funktion verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Nacharbeitskosten, die durch Schäden an der Sicherungsscheibe entstehen, die bei herkömmlichen einstellbaren SAE-Anschlussenden auf dem Markt üblich sind.

Anträge:
• Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeit und Gashandhabung

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687620