Spiralförmiger hydraulischer Schwenkantrieb – Produktserie Helac L20 | #37199


LOADING IMAGES
37199
Click to View CAD Model

Spiralförmiger hydraulischer Schwenkantrieb – Produktserie Helac L20 | #37199

L20-15-E-FT-180-S1-O-H


Technische Daten

  • Modellnummer: L20-15-E-FT-180-S1-O-H
  • Produkttyp: Helical
  • Rotationswinkel: 180 °
  • Maximaler Betriebsdruck: 3000 psi
  • Drive Torque: 15000 lb-inch
  • Haltemoment: 38720 lb-inch
  • Cantilever Moment: 48000 inch-lbs
  • Straddle Moment: 90000 lb-inch
  • Axiale Last: 2200 lbs
  • Radiale Last: 9230 lb
  • Hubvolumen: 26.6 inch3
  • Gewicht: 66 lb
  • Montageart: Foot
  • Marke: Helac
  • Division: Cylinder Division
  • Industrie: Hydraulic
  • Anwendungen: Hydraulic, Agriculture, Material Handling, Industrial, Work Truck
  • Technologie: Hydraulics
  • Produktserie: L20 Series
  • Nenndrehmoment: 15000 inch-lbs
  • Betriebsdruck: 3000 psi
  • Maximales Abtriebsdrehmoment: 3000 psi
  • Höhe: Varies per Model. See Catalog for Specifications.
  • Breite: Varies See Catalog for Dimensions
  • Länge: Varies per Model. See Catalog for Specifications.
Safety Warning

Artikelinformationen

Der spiralförmige, hydraulische Drehantrieb der Produktserie Helac L20 von Parker ist eine kostengünstige Lösung, die sich leicht in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren lässt. Die spiralförmige, hydraulische Sliding-Spline-Technologie von Helac ist nicht selbstsperrend und bietet eine hohe Stoßfestigkeit mit einer Drehung von 180 Grad sowie ein hohes Haltemoment für anspruchsvolle Anwendungen. Da die Produktserie L20 gleichzeitig als Rotationsgerät, Schwenkarm und Lager dient, sind keine weiteren externen Lagersysteme, Bremsen oder Absperrvorrichtung erforderlich. Fünf Standardgrößen mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 39.000 in-lbs bei 3.000 psi.



Märkte:

Landwirtschaft

Bauwesen

Energie

Schifffahrt

Fördertechnik

Militär

Bergbau

LKW/Anhänger



Merkmale und Vorteile:

Leistungsstark – Hohes Drehmoment, hohe Tragfähigkeit

Langlebig – Bewegliche Teile sind eingekapselt, für widrige Umgebungen geeignet

Kompakt – Hohe Leistungsdichte, geringer Raumbedarf

Hält Position – Keine interne Leckage, reibungsloser Betrieb, keine externe Bremse erforderlich

Einfachheit – keine Lager, Verbindungen und Halterungen mehr, verkürzt die Stückliste

Fährt bei Überlast zurück – die hydraulische Sicherung verhindert mechanische Schäden



Anwendungen:

Lenkung

Auslegerpositionierung

Bohrerpositionierung

Plattform, Korb und Ausleger schwenkbar

Förderbandpositionierung

Davit-Rotation

Mast-/Klappenpositionierung

Ausfahren der Zugangsrampe

Anlagendrehung

Drehung der Spritzbetondüse

Handhabung von Rohren

Bürstenpositionierung



Seit mehr als 50 Jahren ist Helac auf dem Gebiet der Aktuatortechnologie und Innovation führend. Unser umfassendes Sortiment an kompakten, leistungsstarken Schwenkantrieben bietet einfache und kostengünstige Lösungen, um rotierende Lasten bei unzähligen Anwendungen zu bewegen, zu unterstützen und zu positionieren. Erfahren Sie unter Produkt-Support mehr über die Leistung und Vorteile von spiralförmigen hydraulischen Schwenkantrieben.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687492