Axialventile | #4202 20 27 20


LOADING IMAGES
4202 20 27 20
Click to View CAD Model

Axialventile | #4202 20 27 20

Das Axialventil von Parker Legris hat einen pneumatischen Aktuator und kann pneumatisch oder elektro-pneumatisch (mit NAMUR- oder Solenoidventil) in automatisierte Systeme integriert werden. Es ist mit oder ohne Detektion erhältlich.


Technische Daten

  • Lebensdauer: Active
  • Schalteroption: Without detection
  • Gewindemass Anschluss 1 (metrisch): Rp 3/4
  • Form: Axialventil, Ruhezustand geschlossen, FKM-Dichtung, Innengewinde BSPP
  • Maximaler Durchfluss: 11 Kv in m3/h
  • Bedienungsart: Electro-pneumatic Piloted, Pneumatic
  • Marke: Parker Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Anwendungen: Lubrication Circuits, Process Control, Safety, Fluid Control, Plastic Injection Molding, Rubber Industry, Textile, Printing, Packaging, Robotics
  • Technologie: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Produkttyp: Axial Valves
  • Funktion: 2-Way Normally Closed (NC), Normally Closed (NC)
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 1 MPa, 145.04 psi
  • Maximaler Vorsteuerdruck: 8 bar
  • Minimaler Vorsteuerdruck: 4.2 bar
  • Anzahl Anschlüsse: 2
  • Anschlusstyp: Thread
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Anschlussgröße: Rp 3/4
  • Anschluss: G 1/8
  • Nennweite: 20 mm (NOM)
  • Konfiguration: 2/2
  • Für Fluidtyp: Compressed Air, Oil, Water
  • Maximale Betriebstemperatur: 150 °C, 302 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C, -4 °F
  • Montageart: Inline
  • Betätigungsart: Air Pilot
  • Elektrischer Anschluss: n/a
  • Erfüllte Spezifikationen: DI: 2014/68/EU (module PED A - diameters equal or greater than 32 mm), DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for Pneumatic Operation Versions
  • Gehäusematerial: Nickel-Plated Brass
  • Dichtungsmaterial: FKM
  • O-Ring-Material: FKM
  • Form: Inline
  • Gewicht: 1.5 kg, 3,307 lb
  • Menge je Packung: 1
  • Ursprungsregion: Italy
  • Nenn-Unterdruck: 97 %
Safety Warning

Artikelinformationen

Das  Axialventil von Parker Legris hat einen pneumatischen Aktuator und kann pneumatisch oder elektro-pneumatisch (mit NAMUR- oder Solenoidventil) in automatisierte Systeme integriert werden. Es ist mit oder ohne Detektion erhältlich.


Produktvorteile:

- Optimierung & Sicherheit

• Kompakte Baugröße: 5-mal kompakter im Vergleich zu einem Ventil mit separatem Stellantrieb

• Einfacher Einbau – sofort einsatzbereit

• Automatisierte Funktion "öffnen/schließen"

Erhöhte Effizienz

Echtzeitüberwachung und -steuerung für sofortige Anpassungen

Erhöhte Sicherheit durch die Automatisierung gefährlicher Aufgaben

• Verfügbar mit Detektion für präzises Feedback

• Antizipation von Ausfällen durch diagnostische und prädiktive Wartung

• Integration mit anderen Systemen


- Umfassendes Angebot

• Zwei Dichtungsmaterialien für eine breitere chemische Kompatibilität

• Pneumatische oder elektropneumatische Betätigung

• Drei Versionen: einfach wirkend (normalerweise geschlossen, normalerweise geöffnet) oder doppelt wirkend


- Leistung

• Voller Durchfluss mit geringem Druckverlustt

• Ausgezeichnetes Verhalten bei hohen Drücken und Temperaturen

• Kompatibel mit zahlreichen industriellen Medien


Märkte:

• Wasserbehandlung

• Automobilindustrie

• Metalle

• Gummi und Kunststoffe

• Verpackung

• Fabrikautomation

• Spritzguss (Kunststoffspritzguss)

• Druck- und Markierungsgeräte


Anwendungen:

• Schmierkreislauf

• Pumpeneinheit

• Autowäsche

• Sauerstoff- und Stickstoffgenerator

• Druckmaschine

• Blasen (Plastikflaschen)

• Industrielle Luftverteilung

• Lebensmittel (Versorgungsdienste)

• Keramikindustrie


Technologien:

• Absperrventile

• Axialventil

• Kompaktventil

• Ventil mit elektro-pneumatischer Steuerung

• Druckregelventil


Technische Daten:

• Medien: Je nach Dichtungswerkstoff

FKM: Wasser, Luft, Öl, Fett...

EPDM: Warmwasser, Luft, Dampf...

• Materialen: vernickeltes Messing, silikonfrei

• Betriebsdruck: maximal 10 bar

• Temperaturbereich:

-20°C bis +150°C (Endung 20 für FKM Endung 30 für EPDM)

-20°C bis +90°C mit Detektion

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098