681DB-10 - Niederdruck Parkrimp No-Skive Schläuche 2TE - EN 854 - 681 - 681DB | Deutschland, Österreich & Schweiz

Niederdruck Parkrimp No-Skive Schläuche 2TE - EN 854 - 681 - 681DB | #681DB-10

681DB-10

Niederdruck Parkrimp No-Skive Schläuche 2TE - EN 854 - 681 - 681DB | #681DB-10 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Technische Daten

  • Ummantelungsmaterial: Flame-retardant synthetic rubber
  • Schlauch-ID (Grösse): -10
  • Industrie: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber, Fire Retardant
  • Marke: Parker
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 45545 HL2 for R22 (internal) and R23 (external), EN 854, Type 2TE, ISO 15540 (FS-F-Fire Sleeve needed)
  • Kompatible Verschraubung: 56 Series
  • Innendurchmesser: 5/8 inch, 15.9 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: Low Pressure Hydraulics, Railway
  • Material Schlauchverstärkung: 1 Braid of Fiber
  • Außendurchmesser: 0.941 inch, 23.9 mm
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Produkttyp: No-Skive 2TE
  • Maximaler Betriebsdruck: 5 MPa, 725 psi, 50 bar
  • Minimaler Biegeradius: 90 mm, 3.543 inch
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Material Schlauchinnenschicht: Synthetic Rubber
  • Gewicht: 0.35 kg/m, 0.23 lb/ft
Safety Warning

Artikelinformationen

Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauch 681 und 681DB mit einer Textilgeflecht-Lage. Schlauch-Typ 681 hat sich bewährt als Niederdruck-Schlauch für allgemeine Hydraulik-Anwendungen wobei der Schlauch-Typ 681DB mit einer feuerhemmenden Außenschicht konstruiert ist und sich daher besonders eignet für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und für spezielle Niederdruck-Hydraulikanwendungen.
Die Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauchreihe wird ergänzt durch ein umfangreiches No-Skive Armaturenprogramm in Stahl und Edelstahl.

Märkte:
• Industrie
• Mobil
• Transportwesen
• Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender die höchste Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
• Enge Biegeradien für ein kompaktes Maschinendesign
• Schlauch-Typ 681DB hat eine feuerhemmende Außenschicht
• Kein zusätzlicher Feuerschutzschlauch erforderlich.
• Zugelassen nach der Europäischen Norm für Bahnanwendungen EN45545 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) und ISO15540: HL2.
• No-Skive Armaturen-Technologie garantiert einfache, schnelle und sichere Schlauchkonfektionierung.

Anwendungen:
• Allgemeine industrielle und mobile Hydraulikanwendungen
• Transportwesen/Schienenfahrzeuge

Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauch 681 und 681DB ist erhältlich mit zweiteiligen Parker-Armaturen und ist nur mit frei einstellbaren Pressen zu verarbeiten (Nippel Serie 47 und Hülsen Serie 10064).

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513