Entlüftungsventile aus Metall | #7971 13 13


LOADING IMAGES
7971 13 13
Click to View CAD Model

Entlüftungsventile aus Metall | #7971 13 13

In Messing vernickelt, Aluminium und Edelstahl angeboten, diese Ventile erhöhen die Rücklaufgeschwindigkeit des Zylinderkolbens durch direkte Entlüftung der Druckluft nach außen und sind für jegliche Anwendung geeignet.


Technische Daten

  • Gewindemass Anschluss 1 (metrisch): G1/4
  • Anschluß 1 Gewindeart: BSPP
  • Nenndurchmesser (DN): na
  • Gehäusematerial: Behandeltes Aluminium
  • Form: Entlüftungsventil gerade, Außengewinde BSPT/Innengewinde BSPP
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 barg
  • Minimale Betriebstemperatur: -10 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
  • Menge je Packung: 10
  • Gewicht: 0.018 kg
  • Anwendungen: Robotertechnik, Förderbänder , Textilindustrie, Kunststoffverarbeitung, Druckerei, Drucklufttechnik, Verpackung
  • Medien: Druckluft
  • Erfüllte Spezifikationen: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (DGRL)
Safety Warning

Artikelinformationen

In Messing vernickelt, Aluminium und Edelstahl angeboten, diese Ventile erhöhen die Rücklaufgeschwindigkeit des Zylinderkolbens durch direkte Entlüftung der Druckluft nach außen und sind für jegliche Anwendung geeignet.


Produktvorteile:

- Zeiteinsparung & kompakte Bauweise

• Reduzierte Zykluszeit: erhöhte Rücklaufgeschwindigkeit
• Optimierte Baugröße für minimalen Platzbedarf
• Einige Modelle mit integriertem Schalldämpfer
• Exzellentes Entlüftungsvolumen
• Robuste Bauweise

- Messing vernickelt oder Edelstahl

• Ideal für anspruchsvolle Anwendungen
• Ausrichtung nach Bedarf
• Vielzahl von Einbaumöglichkeiten, Schalldämpfer optional
• Totraumfreies Design zur Optimierung regelmäßiger Reinigung (Edelstahl)

- Aluminium

• Gehörschutz durch niedrigen Geräuschpegel
• Robuste und gleichzeitig leichte Bauweise
• Kompaktes Design mit integriertem Schalldämpfer


Märkte:

• Robotertechnik
• Förderbänder
• Textilindustrie
• Kunststoffverarbeitung
• Druckerei
• Drucklufttechnik
• Verpackung


Anwendungen:

• Erhöht die Rücklaufgeschwindigkeit von Pneumatikzylindern


Technologien:

• Funktionsverschraubung
• Entfühlungsventil
• Pneumatisches System


Technische Daten:

• Medien: Druckluft
• Material:
Lippendichtung: 7970-7971: Polyurethan-Elastomer / 7899: Anschluss G1/8 und G1/4, FKM / Anschluss G3/8 bis G1, Polyurethan.
Gehäuse: Ausführung 7970: Messing vernickelt / Ausführung 7971: Aluminium eloxiert / Ausführung 7899: Edelstahl
Integrierter Schalldämpfer: Edelstahl (Ausführung 7971)
• Betriebsdruck: 7970: 0,7 bis 10 bar. 7971 und 7899: 2 bis 10 bar
• Temperaturbereich: 7970: -20°C bis +70°C. 7971: -10°C bis +70°C. 7899: Anschluss G1/8 und G1/4: -10°C bis +120°C / Anschluss G3/8 bis G1: -20°C bis +180°C


Regelungen:

• DI: 2002/95/EG (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EG (DGRL)


Produktarten:

• L-Entlüftungsventil, Innengewinde BSPP und metrisch
• Entlüftungsventil gerade, Außengewinde BSPT/Innengewinde BSPP
• Entlüftungsventil, Innengewinde BSPP

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098