Aluminiumpumpen – Produktserie PGP511 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Aluminiumpumpen – Produktserie PGP511 Aluminiumpumpen – Produktserie PGP511

Aluminiumpumpen – Produktserie PGP511

Die Konstant-Zahnradpumpe aus Aluminium der Produktserie PGP511 von Parker bietet dank der Aluminiumkonstruktion eine hohe Leistungsfähigkeit und Leistungsdichte.

Technische Daten

  • Pumpentyp: Fixed
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Konfiguration: Single
  • Hubvolumen: 6 to 33 cm3/rev, 0.37 to 2.01 inch3/rev
  • Betriebsdruck: 250 bar, 3626 psi
  • Durchfluss: 66 L/min, 17.4 gal/min
  • Für Fluidtyp: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol, Biodegradable
  • Betriebsdrehzahl: 500 to 3500 RPM
  • Minimale Fluidtemperatur: -40 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Gewicht: 4.5 kg, 9.9 lb
  • Wellentyp: SAE A Splined, Taper Key, DIN ISO 14
  • Montageart: 2-Bolt SAE A, Rectangular, Thrubolt Flange, 4-Bolt Flange
  • Anschlusstyp: BSP, Square, Diamond
  • Drehrichtung: Clockwise, Counterclockwise
  • Kreislänge: Open
  • Filter-Nenneffizienz: 19/17/13 according to ISO 4406.
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Konstant-Zahnradpumpe aus Aluminium der Produktserie PGP511 von Parker bietet dank der Aluminiumkonstruktion hohe Leistungsfähigkeit und Leistungsdichte. Dadurch stellt sie eine ideale Wahl für Hubanwendungen, Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, Fördertechnik, Fördertechnik und Rasenpflegetechnik dar, bei denen Haltbarkeit und Effizienz wichtig sind.

Märkte:
• Hubanwendungen
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Baumaschinen und -geräte
• Forstgeräte
• Flurförderzeuge
• Rasenpflegetechnik
• Kommunalfahrzeuge

Merkmale und Vorteile:
• Dreiteilige Konstruktion für Verteilungsflexibilität
• Pumpenteile aus Aluminium für ein leichtes Gewicht
• Zapfenbuchsen für eine lange Nutzungsdauer
• Lagerblöcke mit Druckausgleich für hohe Effizienz

Anwendungen:
• Servolenkungspumpen – Prioritätsventile verfügbar
• Bremspumpe
• Bürstenspäne
• Grabenfräse
• Hydraulikaggregat
• Hebezeuge
• Förderpumpe
• Schmierölpumpe

Technische Daten:
• Größen von 6 bis 33 cm³
• Betriebsdruck bis 250 bar
• Drehzahlen bis zu 3.500 U/min
• Drehung im und entgegen dem Uhrzeigersinn

Detaillierte technische Informationen zu PGP511 finden Sie in unserem neuesten Katalog und den Montagehandbüchern, die auf der Website unter Produktunterstützung zum Download verfügbar sind und/oder wenden Sie sich an einen Parker-Händler in Ihrer Nähe.

* Hergestellt in der Tschechischen Republik

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925