Aluminium-Zahnradpumpe - PGP517 Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Aluminium-Zahnradpumpe - PGP517 Serie

Aluminium-Zahnradpumpe - PGP517 Serie

Parker's PGP517 ist eine Aluminium-Zahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen und hoher Leistungsdichte bei geringem Gewicht.

Technische Daten

  • Pumpentyp: FIXED
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Konfiguration: Single, Tandem, Multiple
  • Hubvolumen: 16 to 70 cm3/rev, 0.09 to 4.27 inch3/rev
  • Betriebsdruck: 250 bar, 3625 psi
  • Durchfluss: 168 L/min, 44.35 gal/min
  • Für Fluidtyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 3400 RPM
  • Minimale Fluidtemperatur: 15 °C, 5 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Gewicht: 41 kg, 30.8 lb
  • Wellentyp: SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • Montageoption: SAE, ISO, DIN
  • Anschlusstyp: Flange, Straight Threaded
  • Anschluss: SAE, ISO, BSPP, ODT
  • Drehrichtung: Clockwise, Counterclockwise
  • Kreislänge: Open
  • Durchgangsfähigkeit: Yes
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Aluminium-Zahnradpumpe der Baureihe PGP517 bietet ein konstantes Verdrängungsvolumen und hohe Leistungsdichte bei geringem Gewicht. Durch vielfältige Optionen können Sie die Pumpe flexibel an Ihre Anwendung anpassen.

Märkte:
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Baumaschinen
• Forstmaschinen
• Fördertechnik
• Industrie und Mobil
• Rasenpflegegeräte
• Kommunalfahrzeuge

Merkmale und Vorteile:
• Dreigeteilter Aufbau
• Gewichtsvorteil durch Aluminiumbauweise
• Zahnräder mit 13 Zähnen
• Ausführung als Mehrfachpumpe verfügbar
• Baukastensystem bietet volle Flexibilität
• Dauerbetriebsdruck bis zu 250 bar
• Axialer Spielausgleich durch Lagerbrillen für hohen Wirkungsgrad
• Möglichkeit der Verkettung mit anderen Baureihen
• Vielzahl integrierter Ventile verfügbar

Anwendungen:
• Servolenkungspumpen - Vorrangventile verfügbar
• Bremspumpe
• Häcksler
• Hydraulikaggregat
• Förderpumpe
• Schmierpumpe
• Hydraulikantrieb für kommunale und Baumaschinen

Technische Spezifikationen:
• Größen von 16 bis 70 cm³/U
• Betriebsdrücke bis zu 250 bar
• Geschwindigkeiten bis zu 3400 U/min
• Verfügbare Drehrichtung: rechtsdrehend oder linksdrehend
• SAE Wellen, Flansche und Anschlussoptionen lieferbar
• Umfangreiche Ventiloptionen: Druckbegrenzungsventil, Prioritätsventil

Detaillierte technische Informationen zu PGP517 finden Sie in unserem neuesten Katalog und den Montagehandbüchern, die auf der Website unter Produktunterstützung zum Download verfügbar sind und/oder wenden Sie sich an einen Parker-Händler in Ihrer Nähe.

* Hergestellt in der Tschechischen Republik

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925