Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Aperspir | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Aperspir

Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Aperspir

Der Aperspir ist ein Saug- und Förderschlauch aus PVC, der beständig gegen abrasive und flüssige Lebensmittel ist.

Technische Daten

  • Maximaler Betriebsdruck: 29 to 145 psi, 2 to 10 bar, 130 to 174 psi, 9 to 12 bar
  • Nenn-Unterdruck: 0.8 to 0.9 bar, 600.05 to 675.06 mm-Hg, 23.62 to 26.58 inch-Hg, 0.9 bar, 26.58 inch-Hg, 675.06 mm-Hg
  • Minimaler Biegeradius: 48 to 600 mm, 1.890 to 23.622 inch, 0.945 to 11.811 inch, 24 to 300 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 65 °C, 149 °F, -10 °C, 14 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: 23 °F, -5 °C, -10 °C, 14 °F
  • Gewicht: 0.13 to 4.37 lb/ft, 0.19 to 6.50 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Off-road Machinery
  • Material Schlauchinnenschicht: n/a
  • Marke: Parker
  • Produkttyp: Food Grade Hose, Suction Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: PVC
  • Sicherheitsfaktor: 3:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Suction and Delivery
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Ummantelungsfarbe: Transparent
  • Medien: Food & Beverage
  • Erfüllte Spezifikationen: CE EU 10/2011
  • Kompatible Verschraubung: n/a
  • Innendurchmesser: 0.472 to 5-7/8 inch, 12 to 150 mm
  • Länge: 20 to 50 m
  • Anwendungen: Agriculture Equipment, Beverage, Food
  • Material Schlauchverstärkung: Embedded Harmonic Steel Wire Helix in A Transparent PVC Wall
  • Außendurchmesser: n/a, 0.716 to 6.669 inch, 18.2 to 169.4 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Aperspir ist ein vielseitiger, lebensmitteltauglicher PVC-Schlauch für verschiedenste Anwendungen, der die einschlägigen EU-Richtlinien für PVC und Hygieneanforderungen der Industrie erfüllt. Zahlreiche Größen bieten eine größtmögliche Anwendungsvielfalt. Dieser Schlauch bietet Ihnen eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit mittleren bis hohen Beanspruchungen.

Märkte
• Lebensmittelverarbeitung
• Industrie
• Landwirtschaft

Merkmale/Vorteile
• Glatter, geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch zur Bewahrung der Qualität des geförderten Fluids
• Transparente Wand ermöglicht eine visuelle Überwachung des geförderten Materials
• Die Drahtspirale sorgt nicht nur für Flexibilität, hohe Ansaugkraft und Knickfestigkeit, sondern bietet auch eine Stromleitstrecke zur Masse

Anwendungen
• Trockene, abrasive Lebensmittel
• Lebensmittelflüssigkeiten, Wasser
• Umlagerung und Labore
• Vakuum

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm)
IH35641012/30 12
IH35641016/50 16
IH35641019/50 19
IH35641020/50 20
IH35641025/50 25
IH35641030/50 30
IH35641032/50 32
IH35641038/50 38
IH35641040/50 40
IH35641045/50 45
IH35641050/50 50
IH35641060/50 60
IH35641075/50 75
IH35641100/30 100
IH35641120/30 120
IH35641125/30 125
IH35641150/20 150

A29633
687513