Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie

Verstellbarer Axialkolbenmotor - V12 Serie

V12 verstellbarer Axialkolbenmotor für offene und geschlossene Kreisläufe. Erhältlich mit Schluckvolumen 60 und 80 cm³/U für Betriebsdruck bis zu 420 bar und Drehzahl bis zu 7.900 U/min.

Technische Daten

  • Hubvolumen: 3.7 - 4.9 inch3/rev
  • Maximaler Betriebsdruck: 420 - 480 bar
  • Minimaler Betriebsdruck: 6100 - 7000 psi
  • Betriebsdrehzahl: 50 - 7900 RPM
  • Maximaler Durchfluss: 246 to 344 L/min
  • Nenndrehmoment: 600 Nm
  • Ausgangsleistung: 170 - 205 kW
  • Gewicht: 28 - 33 kg, 62 - 73 lb
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Serie V12 Schrägachsenmotor ist ein verstellbarer Axialkolbenmotor für den offenen und geschlossenen Kreislauf, vor allem für mobile Anwendungen vorgesehen. Der V12 kann jedoch auch in einer Vielzahl von anderen Anwendungen eingesetzt werden. Erhältlich in 2 Größen in ISO-, SAE- und Einschubausführung. Die kleine Baugröße sorgt für eine saubere und kostengünstige Installation.

Märkte:
• Mobil
• Kommunalfahrzeuge

Merkmale und Vorteile:
• Verdrängung 60 cm³/U und 80 cm³/U
• Niedriges Trägheitsmoment durch leichte Kolben
• Großes Übersetzungssverhältnis (5: 1)
• Breite Palette von Reglern
• ISO-, SAE- und Einschubversionen
• Hoher Wirkungsgrad über das gesamte Hubvolumen
• Das 9-Kolben-Design sorgt für ein hohes Anlaufdrehmoment und einen reibungslosen Betrieb
• Kleine Baugröße und ein hohes Leistungsgewicht
• Sehr kompakte und servicefreundliche Bauweise
• Lange Lebensdauer und bewährte Zuverlässigkeit

Anwendungen:
• Baumaschinen/Bagger
• Bergbau
• Öl und Gas
• Forstwirtschaftliche Maschinen
• Windenantriebe
• Radlader

Für detaillierte technische Informationen über V12-Motoren laden Sie bitte unsere aktuellen Katalog- und Installationshandbücher unter Produktsupport herunter und / oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Parker-Händler.

* Hergestellt in Schweden

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925