Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Stangendichtung für Hydraulikzylinder, einfachwirkend, Geometrie Dichtlippe aus Polyurethan. Für Hochdruck-Anwendungen. Robuste Dichtung für rauste Betriebsbedingungen. ISO 5597, ISO 6020.
Die Ultrathan®-Stangendichtung B3 ist ein Nutring mit Festsitz am Außendurchmesser. Sie ist äußerst verschleißfest, gewährleistet zuverlässige Lasthaltefunktion und eignet sich sich für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik.
• Robustes Dichtungsprofil für härteste Betriebsbedingungen.
• Extremer Verschleißwiderstand.
• Erleichterte Montage.
• Unempfindlich gegen Druckspitzen.
• Hohe Extrusionsbeständigkeit.
• Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Für spezielle Anforderungen der chemischen Prozessindustrie stehen geeignete Werkstoffe zur Verfügung.
• Für spezielle Anforderungen der Lebensmittelindustrie stehen geeignete Werkstoffe zur Verfügung.
• Abmessungen gemäß ISO 5597.
• Montage in geschlossene und hinterschnittene Einbauräume.
• Niedriger Druckverformungsrest.
• Zusätzliche Abmessungen aus spanender Herstellung kurzfristig lieferbar.
Anwendungsbereich:
Vorwiegend für die Abdichtung von Kolbenstangen und Plungern unter erschwerten Bedingungen in der Mobil- und Stationärhydraulik. Die Abmessungsreihe orientiert sich in erster Linie an den Einbauräumen und Durchmessern wie sie in den Normen ISO 5597 bzw. ISO 3320 festgelegt sind.
Die Stangendichtung B3 ist in folgenden Werkstoffen verfügbar:
P5008 - Industrie-Anwendungen
P6000 - Hohe Beanspruchung
P5009 - Niedrige Temperaturen
P5001 - Biologisch abbaubare Medien
P5000 - Lebensmittel-Anwendungen (FDA-Freigabe)
P5010 - Geringe Beanspruchung
Parker Hannifin GmbH
Sales Company Germany
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.