Materialförderschlauch – Beton 80 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Materialförderschlauch – Beton 80

Materialförderschlauch – Beton 80

Der Beton 80 bar-Schlauch ist für Betonarbeiten mit Hochdruckpumpen vorgesehen.

Technische Daten

  • Gewicht: 2.66 to 5.98 lb/ft, 3.96 to 8.90 kg/m
  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Natural Rubber (NR)/Styrene Butadiene Rubber (SBR)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 158 °F, 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 1200 psi, 80 bar
  • Produkttyp: Specialty Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Natural Rubber (NR)/Styrene Butadiene Rubber (SBR)
  • Sicherheitsfaktor: 2.5:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Delivery
  • Minimaler Biegeradius: 14.961 to 27.559 inch, 380 to 700 mm
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: n/a
  • Innendurchmesser: 2 to 4.921 inch, 51 to 125 mm
  • Anwendungen: Material Handling
  • Material Schlauchverstärkung: Plies of Steel Wire Cord
  • Außendurchmesser: 2.953 to 5.906 inch, 75 to 150 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Beton 80 bietet maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit – unerlässliche Voraussetzungen für einen Industrieschlauch, der bei Drücken bis zu 80 bar oft sehr nahe am Bediener und innerhalb von Gebäuden in größerer Entfernung zu Werkstätten eingesetzt wird. Ganz gleich, ob der Schlauch an einem Zementmischerarm angebracht wird oder abrasive, feuchte Materialien in einen Tunnel pumpt – sein robuster und stabiler Aufbau gewährleistet eine schnelle und gute Arbeit. Für noch höhere Zuverlässigkeit können wir den Schlauch mit gesenkgeschmiedeten, gehärteten Kupplungen für vollen Durchfluss an einem oder beiden Enden versehen.

Märkte
• Gebäudebau
• Tunnelbau
• Allgemeine Industrie

Merkmale/Vorteile
• Flexibilität und Knickfestigkeit sorgen auch für eine einfachere Reinigung
• Hoch abriebfester Schlauch für eine maximale Lebensdauer• Spezielle Fitting-Serie für eine zuverlässige Komplettlösung
• Sicherheitsfaktor von 2,5:1 zur Gewährleistung der Sicherheit für den Bediener und die Ausrüstung

Anwendungen
• Beton, feuchte abrasive Materialien, Mörtel, Gips, Spritzbeton
• Verschalung
• Betonspritzen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm)
IH36827051/0 51
IH36827052/0 65
IH36827053/0 76
IH36827054/0 100
IH36827055/0 125

A29633
687513