Wechselventil, Kartuschenschiebertyp | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Durchfluss

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Wechselventil, Kartuschenschiebertyp

Wechselventil, Kartuschenschiebertyp

Parkers 3/2-Wege-Wechselventile, passen auf branchenübliche Cavities und bieten überragende Leistung mit Durchflüssen bis 90 l/min (24 gpm) und 420 bar (6000 psi).

Technische Daten

  • Durchfluss: 24 gal/min, 90 L/min
  • Dichtungsmaterial: Nitril, Fluorcarbon
  • Maximaler Durchfluss: 24 gal/min, 90 L/min
  • Einstellung Standard-Durchfluss: 13 gal/min, 50 L/min
  • Bedienungsart: Automatic
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Konfiguration: 3-way Spool Type
  • Maximaler Betriebsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Leckagerate: 55 bei 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Kammergröße: C10-3
  • Funktion: Kartuschenschiebertyp
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: Mineralbasiert oder synthetisch mit Schmiereigenschaften mit Viskositäten von 45-2000 SSU (6 bis 420 cSt) cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alle Teile aus Stahl. Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
  • Installationsdrehmoment: 37 lb-ft, 50 Nm
  • Betriebstemperatur: -30° bis +250°, -15° bis +400° °F, -34° bis +121°, -26° bis +204° °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Gewicht: 0.31 lb, 0.14 kg
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers 3/2-Wege-Wechselventile, Schiebertyp, können Durchflussraten von bis zu 90 l/min (24 gpm) und Drücke von 420 bar (6000 psi) bewältigen und bieten präzise Durchflussregelung für Ablaufkontrolle oder Druckmessung in verschiedenen mobilen Geräten oder industriellen Anwendungen.

Märkte:
• Hubanwendungen
• Baumaschinen und -geräte
• Forstgeräte
• Flurförderzeuge
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Hohe Durchflusskapazität
• Dient in Motoren als Automatikventil zum Lösen der Bremse
• Gehärtete Arbeitsteile für maximale Haltbarkeit
• Alle externen Teile verzinkt

Einsatzbereiche:
• Lösen der Bremse
• Sequenzierung

Zusätzliche technische Angaben:
Kann für eine Reihe von Schaltfunktionen eingesetzt werden. Hat eine hohe Durchflusskapazität und schaltet entsprechend dem jeweils höchsten von zwei Anschlussdrücken.
Die federbetätigte Bremse wird durch das Ventil in den Tank entleert, wenn sie betätigt werden muss.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Durchfluss Dichtungsmaterial
K04D3N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Nitril
K04D3V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Fluorocarbon

A29633
687505