Wechselventil, Kartuschenschiebertyp, mit Federendstellung | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Durchfluss

Schaltdruck

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Wechselventil, Kartuschenschiebertyp, mit Federendstellung

Wechselventil, Kartuschenschiebertyp, mit Federendstellung

Bei Parkers 3/2-Wege-Wechselventilen, mit Federendstellung beruht die Neutralstellung absichtlich auf Federspannung, für branchenübliche Lochbilder und Durchflüsse bis zu 90 l/min (24 gpm) und 420 bar (6000 psi).

Technische Daten

  • Durchfluss: 24 gal/min, 90 L/min
  • Schaltdruck: 73, 145 psi, 5, 10 bar
  • Dichtungsmaterial: Nitril, Fluorcarbon
  • Maximaler Durchfluss: 24 gal/min, 90 L/min
  • Einstellung Standard-Durchfluss: 13 gal/min, 50 L/min
  • Bedienungsart: Spring Offset
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Konfiguration: 3-way Spool Type
  • Maximaler Betriebsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Leckagerate: 55 bei 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Kammergröße: C10
  • Funktion: Kartuschenschiebertyp
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: Mineralbasiert oder synthetisch mit Schmiereigenschaften mit Viskositäten von 45-2000 SSU (6 bis 420 cSt) cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alle Teile aus Stahl. Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
  • Installationsdrehmoment: 37 lb-ft, 50 Nm
  • Betriebstemperatur: -30° bis +250°, -15° bis +400° °F, -34° bis +121°, -26° bis +204° °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Gewicht: 0.31 lb, 0.14 kg
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers 3/2-Wege-Wechselventile, Schiebertyp, mit Federendstellung sind verfügbar mit 5-bar- und 10-bar-Norm-Federoptionen und verfügen über internen Vorsteuerungsbetrieb zur Ableitung des Fluss-Pfades von der „normalen" federbelasteten Schieberposition. Diese Wechselventile können Durchflussraten von bis zu 90 l/min (24 gpm) und Drücke von 420 bar (6000 psi) bewältigen und bieten präzise Durchflussregelung für Ablaufkontrolle oder Druckmessung in verschiedenen mobilen oder industriellen Anwendungen.

Märkte:
• Hubanwendungen
• Baumaschinen und -geräte
• Forstgeräte
• Flurförderzeuge
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Hohe Durchflusskapazität
• Verschiedene Schaltdrücke verfügbar
• Dient in Motoren als Automatikventil zum Lösen der Bremse, wo eine Bremslösung bei Drücken zwischen 5 und 10 bar gefordert wird.
• Gehärtete Arbeitsteile für maximale Haltbarkeit
• Alle externen Teile verzinkt

Einsatzbereiche:
• Lösen der Bremse
• Sequenzierung

Zusätzliche technische Angaben:
Kann für eine Reihe von Schaltfunktionen eingesetzt werden, aber die Hauptfunktion ist die Bremslösung bei einem Motoreingangsdruck von 5 bar oder 10 bar, zur Vermeidung von unbeabsichtigten Motorbewegungen.
Die federbetätigte Bremse wird durch das Ventil in den Tank entleert, wenn sie betätigt werden muss.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Durchfluss Schaltdruck Dichtungsmaterial
K04B3-5.0N 25 GAL/MIN, 90 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Nitril
K04B3-5.0V 25 GAL/MIN, 90 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon
K04B3-10.0N 25 GAL/MIN, 90 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitril
K04B3-10.0V 25 GAL/MIN, 90 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

A29633
687505