Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Durchfluss

Schaltdruck

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen

Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen

Parkers 3/3-Wege-Closed-Center-Wechselventile, sind in zwei Cavity-Größen erhältlich und bieten Hochleistungs-Vorsteuerung; sie eignen sich für Durchflüsse bis 175 l/min (46 gpm) und 350 bar (5000 psi).

Technische Daten

  • Durchfluss: 26, 46 gal/min, 100, 175 L/min
  • Schaltdruck: 0, 36, 73, 145, 218, 15, 130 psi, 0, 2.5, 5, 10, 15, 1, 9 bar
  • Dichtungsmaterial: Nitril, Fluorcarbon
  • Maximaler Durchfluss: 26, 46 gal/min, 100, 175 L/min
  • Einstellung Standard-Durchfluss: 15, 28 gal/min, 55, 105 L/min
  • Bedienungsart: Spring Centered, All Parts Closed
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 6000, 5000 psi, 450, 350 bar
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Konfiguration: 3-way Spool Type
  • Maximaler Betriebsdruck: 5000, 6000 psi, 350, 420 bar
  • Leckagerate: 100 BEI 1450 PSI (100 BAR), 300 BEI 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Kammergröße: C10-4, 3U
  • Funktion: Kartuschenschiebertyp
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: Mineralbasiert oder synthetisch mit Schmiereigenschaften mit Viskositäten von 45-2000 SSU (6 bis 420 cSt) cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alle Teile aus Stahl. Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
  • Installationsdrehmoment: 37, 63 lb-ft, 50, 85 Nm
  • Betriebstemperatur: -30° bis +250°, -15° bis +400° °F, -34° bis +121°, -26° bis +204° °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Gewicht: 0.37, 0.7 lb, 0.17, 0.32 kg
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers 3/3-Wege-Closed-Center-Wechselventile, Schiebertyp, sind für Durchflüsse bis 175 l/min (46 gpm) und 350 bar (5000 psi) geeignet und bieten präzise Durchflussregelung für Ablaufsteuerung oder Druckmessung in verschiedenen mobilen oder industriellen Anwendungen. Diese federzentrierten Ventile schalten um, wenn der Druck an einem Ende des Schiebers die Federspannung übersteigt, sodass der Durchfluss vom Anschluss mit höherem Druck zum Anschluss mit geringerem Druck erfolgt; damit sind diese Ventile ideal für Sensor- und Ablaufsteuerungsanwendungen.

Märkte:
• Hubanwendungen
• Baumaschinen und -geräte
• Forstgeräte
• Flurförderzeuge
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Hohe Durchflusskapazität
• Kompakte, kosteneffiziente Bauform
• Verschiedene Federoptionen verfügbar
• Gehärtete Arbeitsteile für maximale Haltbarkeit
• Alle externen Teile verzinkt

Einsatzbereiche:
• Getriebe, Wechsel heißes Öl
• Sequenzierung

Zusätzliche technische Angaben:
Die in zwei Größen verfügbaren Ventile werden im Allgemeinen in einem Getriebekreis verwendet, wo der überschüssige Fluss der Ladepumpe in einen Kühler geleitet wird. Das Ventil wird anhand der Antriebsseite ausgewählt und es leitet den überschüssigen Fluss von der Rücklaufseite in den Tank.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Durchfluss Schaltdruck Dichtungsmaterial
K04C3-0.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitril
K04C3-0.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
K04C3-2.5N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitril
K04C3-2.5V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
K04C3-5.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Nitril
K04C3-5.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon
K04C3-10.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitril
K04C3-10.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon
K04C3-15.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 218 PSI, 15 BAR Nitril
K04C3-15.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon
K3A125-1.0N 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Nitril
K3A125-1.0V 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Fluorocarbon
K3A125-9.0N 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 130 PSI, 9 BAR Nitril
K3A125-9.0V 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 130 PSI, 9 BAR Fluorocarbon

A29633
687505