Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Durchfluss

Schaltdruck

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen

Wechselventile, Kartuschenschiebertyp, mit allen Kanälen offen

Parkers 3/3-Wege-Wechselventile, sind in zwei Cavity-(Lochbild-)Größen erhältlich und vorgesteuert. Diese Wechselventile sind für Durchflussraten bis 100 l/min (26 gpm) und 420 bar (6000 psi) geeignet.

Technische Daten

  • Durchfluss: 26 gal/min, 100 L/min
  • Schaltdruck: 0, 36, 73, 145 psi, 0, 2.5, 5, 10 bar
  • Dichtungsmaterial: Nitril, Fluorcarbon
  • Maximaler Durchfluss: 26 gal/min, 100 L/min
  • Einstellung Standard-Durchfluss: 15 gal/min, 55 L/min
  • Bedienungsart: Spring Centered, All Parts Open
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Konfiguration: 3-way Spool Type
  • Maximaler Betriebsdruck: 6000 psi, 420 bar
  • Leckagerate: N/A
  • Kammergröße: C10-4
  • Funktion: Kartuschenschiebertyp
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: Mineralbasiert oder synthetisch mit Schmiereigenschaften mit Viskositäten von 45-2000 SSU (6 bis 420 cSt) cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alle Teile aus Stahl. Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
  • Installationsdrehmoment: 37 lb-ft, 50 Nm
  • Betriebstemperatur: -30° bis +250°, -15° bis +400° °F, -34° bis +121°, -26° bis +204° °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Gewicht: 0.37 lb, 0.17 kg
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers 3/3-Wege-Closed-Center-Wechselventile, Schiebertyp, können Durchflussraten von bis zu 100 l/min (26 gpm) und Drücke von 420 bar (6000 psi) bewältigen und bieten genaue Durchflussregelung für Ablaufkontrolle oder Druckmessung in mobilen Geräten oder industriellen Anwendungen. Diese federzentrierten Ventile nutzen interne Vorsteuersignale und schalten um, wenn der Druck an einem Ende des Schiebers die Federspannung übersteigt, sodass der Durchfluss vom Anschluss mit höherem Druck zum Anschluss mit geringerem Druck erfolgt; damit sind diese Ventile ideal für Sensor- und Ablaufsteuerungsanwendungen.

Märkte:
• Hubanwendungen
• Baumaschinen und -geräte
• Forstgeräte
• Flurförderzeuge
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Hohe Durchflusskapazität
• Verschiedene Schaltdrücke verfügbar
• Gehärtete Arbeitsteile für maximale Haltbarkeit
• Alle externen Teile verzinkt

Einsatzbereiche:
• Getriebe, Wechsel heißes Öl
• Sequenzierung

Zusätzliche technische Angaben:
Die in zwei Größen verfügbaren Ventile werden im Allgemeinen in einem Getriebekreis verwendet, wo der überschüssige Fluss der Ladepumpe in einen Kühler geleitet wird. Das Ventil wird anhand der Antriebsseite ausgewählt und es leitet den überschüssigen Fluss von der Rücklaufseite in den Tank.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Durchfluss Schaltdruck Dichtungsmaterial
K04F3-0.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitril
K04F3-0.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
K04F3-2.5N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitril
K04F3-2.5V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
K04F3-5.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Nitril
K04F3-5.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon
K04F3-10.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitril
K04F3-10.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

A29633
687505