Pumpen aus Gusseisen - Serie PGP620 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Pumpen aus Gusseisen - Serie PGP620

Pumpen aus Gusseisen - Serie PGP620

Die Gusseisenpumpe der PGP620-Serie von Parker bietet aufgrund ihrer ineinandergreifenden zweiteiligen Konstruktion aus Gusseisen einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung und eine hohe Leistungsdichte.

Technische Daten

  • Pumpentyp: Fixed
  • Gehäusematerial: Cast Iron
  • Konfiguration: Multiple
  • Hubvolumen: 16 to 52 cm3/rev, 0.98 to 3.17 inch3/rev
  • Betriebsdruck: 275 bar, 3989 psi
  • Durchfluss: 156 L/min, 42.21 gal/min
  • Für Fluidtyp: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol
  • Betriebsdrehzahl: 500 to 3500 RPM
  • Minimale Fluidtemperatur: -20 °C, -4 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Gewicht: 13 kg, 28.7 lb
  • Wellentyp: SAE
  • Anschlusstyp: Flange, Straight Threaded
  • Anschluss: Metric Split Flange, BSP
  • Drehrichtung: Clockwise, Counterclockwise
  • Kreislänge: Open
  • Filter-Nenneffizienz: 19/17/14 at 210 bar
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Gusseisenpumpe der PGP620-Serie von Parker bietet aufgrund ihrer ineinandergreifenden zweiteiligen Konstruktion aus Gusseisen einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung und eine hohe Leistungsdichte und ist damit die ideale Wahl für die Märkte für Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, Materialtransport, Bergbau und Rasenausrüstung, in denen Langlebigkeit und Effizienz wichtig sind.

Märkte:
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Baumaschinen
• Forstwirtschaftliche Geräte
• Flurförderzeuge
• Rasenausrüstung
•Bergbau
• Öl & Gas

Merkmale und Vorteile:
• Zweiteilige, ineinandergreifende Gehäusekonstruktion für hohe Effizienz und hohen Druck
• Pumpensektionen aus Gusseisen für Langlebigkeit
• Zapfenbuchsen für lange Lebensdauer
• Druckausgeglichene Schubplatten für hohen Wirkungsgrad
• Mehrere Sektionen verfügbar

Anträge:
• Pumpe mit Lüfterantrieb
• Mäherpumpe
• Lenkungs- und Bremspumpe
• Windenpumpe

Technische Daten:
• Größen von 16 bis 52 ccm
• Betriebsdrücke bis zu 275 bar
• Drehzahlen bis zu 3.500 U/min
• Rotation CW und CCW

Für detaillierte technische Informationen zum PGP620 laden Sie bitte unseren aktuellen Katalog und die Installationshandbücher unter Produktsupport herunter und/oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Parker-Händler, um Unterstützung zu erhalten.

* Hergestellt in der Tschechischen Republik

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925