Parker Kegelsitz-Rückschlagventile mit Wärmeablass für Flüsse bis 130 l/min (40 gpm) und Drücke bis 420 bar (6000 psi) mit Wärmeablass in Umkehrrichtung zum Schutz des Kreislaufs vor hohen Hydraulikflüssigkeitsdrücken durch thermische Ausdehnung.
VERSAGEN, UNSACHGEMÄSSE AUSWAHL ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER ZUGEHÖRIGER TEILE KANN ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN UND ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN.Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften und autorisierten Handelspartnern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Auswertung durch Anwender mit technischem Fachwissen. Der Anwender ist auf der Grundlage seiner eigenen Analyse und Testergebnisse allein für die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnvoraussetzungen des jeweiligen Einsatzbereichs erfüllt sind. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen, geltende Industrienormen einhalten und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle anderen Unterlagen, die von Parker, seinen verbundenen Unternehmen oder autorisierten Handelspartnern bereitgestellt werden, beachten. Soweit Parker, seine Tochtergesellschaften oder autorisierten Handelspartner Komponenten oder Systemvarianten basierend auf technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender bereitgestellt wurden, ist der Anwender dafür verantwortlich, festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.Click here to view all product safety information.
Vollständige Produktbeschreibung
Das Kegelsitz-Rückschlagventil von Parker mit integriertem Wärmeablass ist für Flüsse bis 130 l/min (40 gpm) und Drücke bis 420 bar (6000 psi) geeignet. Dieses einzigartige Wärmeablassventil ist darauf ausgelegt, den Kreislauf vor einer thermischen Ausdehnung der Hydraulikflüssigkeit aufgrund eines Umgebungs- oder Systemtemperaturanstiegs zu schützen. Darüber hinaus mildert das Ventil auch Druckspitzen ab, die Stößen geschuldet sind, denen das Hydrauliksystem ausgesetzt ist. Kreislaufdesigner können zudem einen Vorsteuerschieber nutzen, um ein vorgesteuertes Rückschlagventil mit Wärmeablassfunktionen zu erstellen.
Märkte: • Hubanwendungen • Baumaschinen • Forstgeräte • Flurförderzeuge • Sonstige Industriemaschinen • Herstellung von sonstigen Erzeugnissen • Verschiedene Mobiloptionen
Merkmale/Vorteile: • Kegelsitz für minimale Leckageverluste – weniger als 3 Tropfen/min • Gehärtete Arbeitsteile für maximale Haltbarkeit • Entlastungsfunktion für Wärmeablass und Stoßdämpfung • Einfache und doppelte Vorsteuerkolben zur Erstellung eines Vorsteuer-Öffnungs-Rückschlagventils • Kompakte Bauweise • Hohe Toleranzen gegenüber Verunreinigungen • Alle externen Teile verzinkt
Anwendungen: • Maschinen in heißen Arbeitsumgebungen • Aktuatoren, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Geräte, die für eine längere Zeit vom Haupthydraulikkreislauf abgenommen werden können • Anwendungen oder Maschinen, die Schnelltrennkupplungen enthalten
Zusätzliche technische Angaben: Es kann auch ein Vorsteuerkolben genutzt werden, um ein vorgesteuertes Rückschlagventil mit Wärmeablassfunktionen zu erstellen. Die Ventilfunktion ermöglicht einen freien Fluss von Anschluss 1 bis 2 und eine integrale Wärmeablassfunktion von Anschluss 2 zu 1, um den Kreislauf vor einer Wärmeausdehnung der Hydraulikflüssigkeit zu schützen.