clearcurrent HSD Coalescing Bag Filters | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
clearcurrent HSD Coalescing Bag Filters

clearcurrent HSD Coalescing Bag Filters

The clearcurrent HGE filter is a G4-rated (EN779) 24" deep pocket filter.

Technische Daten

  • Marke: Clearcurrent
  • Division: Gas Turbine Filtration Division
  • Industrie: Power Generation
  • Anwendungen: Landbased
  • Technologie: Filtration
  • Produkttyp: Filter Bag, Filter Panel
  • Produkttyp: Pre-filter Bag
  • Medien: 100% Synthetic
  • Durchfluss: 3400 m3/hour, 2000 CFM
  • Filter-Nenneffizienz: G4, MERV 8
  • Konstruktionswerkstoffe: Galvanised G90
  • Betriebstemperatur: -40 to 70 °C, -40 to 158 °F
  • Außendurchmesser: n/a
  • Innendurchmesser: n/a
  • Höhe: 592 to 596 mm
  • Breite: 543 to 592 mm
  • Tiefe: 620 mm
  • Gewicht: 2.2 kg, 4.9 lb
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

The clearcurrent HSD filters are rated as G4, according to EN779 ensuring sufficient protection for high efficiency filters.
They are made of synthetic media pockets, which offer extended surface area, benefiting in low pressure loss across the filter and extended service life, even when operating in wet conditions. A metallic filter frame provides strength and stability for the filter pockets, even during operation in extreme conditions.
Features/Benefits:
• Low pressure loss
• Quick filter change-out reduces manpower and maintenance costs
• Offers good protection for the downstream high efficiency filters
• Easily disposable by incineration
Applications:

Pre-filter, multi-stage static filtration system

A29633
B43098