Kompakter Leichtbau-Schlauch – 515H | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Kompakter Leichtbau-Schlauch – 515H

Kompakter Leichtbau-Schlauch – 515H OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Weitere Produkte finden Sie im Abschnitt „Empfohlene Produkte“ auf dieser Seite, oder kontaktieren Sie uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Sicherheitsfaktor: 4
  • Medien: Air, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Erfüllte Spezifikationen: MSHA
  • Kompatible Verschraubung: 54 Series
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3/8 inch, 6 to 10 mm
  • Maximaler Betriebsdruck: 103 to 1338 bar, 10.3 to 13.8 MPa, 1500 to 2000 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Anwendungen: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, Forestry, Hydraulics, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Material Handling, Packaging, Pneumatics
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of High Tensile Steel Wire
  • Gewicht: 0.04 to 0.05 lb/ft, 0.05 to 0.08 kg/m
  • Material Schlauchinnenschicht: Copolyester
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Außendurchmesser: 0.410 inch, 0.560 inch, 10 to 18 mm
  • Minimaler Biegeradius: 1-1/2 to 2 inch, 19 to 76 mm
  • Größe: -4 to -6
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der thermoplastische Schlauch Parker 515H ist ein thermoplastischer Niederdruckschlauch mit hervorragender Knickbeständigkeit. Er eignet sich vor allem für die Verlegung durch enge Wege und behält die Flexibilität eines robusteren Schlauchs bei. Üblicherweise hat ein 1/4 Zoll großer 515H Schlauch einen um 20 % kleineren Durchmesser und einen um 25 % engeren Biegeradius als ein herkömmlicher 100R1 Schlauch, wodurch er die optimale Lösung für Hydraulik- und Pneumatiksysteme ist, bei denen ein geringer Außendurchmesser wichtig ist.

Wird der 515H mit den Schnellanschlussverschraubungen von Parker Rapid Assembly gekoppelt, ist die fertige Leitung fünfmal leichter als vergleichbare Schlauchleitungen, was die Montage und Verlegung vereinfacht. Der 515H von Parker ist bekannt für die Verbesserung der Montagedauer, allgemeine Anschlusskosten und das Gewicht des Systems. Er hat sich vor allem in Steuerleitungen oder Joystick-Anwendungen für mobile Ausrüstung bewährt bzw. in jeglichen Anwendungen, in denen mehrere Schläuche durch einen engen Raum geführt werden müssen. Unter dem Register für Produkt-Support im Parflex Katalog 4660 finden Sie weitere Informationen zum 515H Schlauch, einschließlich der spezifischen Betriebsparameter, der Bauweise und mehr.

Märkte:
• Bauindustrie
• Landwirtschaft
• Rasenpflegegeräte

Eigenschaften:
• Als Doppelleitungs- und Mehrfachleitungskonfiguration erhältlich
• Kompakter Außendurchmesser und geringes Gewicht für eine erleichterte Montage
• Erstklassige Flexibilität für einfaches Verlegen durch enge Wege
• Spezielle Sortierfarben für die Farbcodierung des Systems
• Hervorragende Knickbeständigkeit
• Nutzt das Rapid Assembly Fitting System für weniger Werkzeugbedarf bei Installationsarbeiten an der Ausrüstung

Anwendungen:
• Hydraulik- und Pneumatiksysteme, für die ein Schlauch mit geringem O.D.-Wert erforderlich ist
• Steuerleitungen
• Joystick-Steuerungen

Technische Daten:
• Rohr:  Copolyester
• Druckträger: Faser
• Außenschicht: Schwarzes Polyurethan, perforiert
• Größen -3, -5 und -8 nur für werkseitige Montagen
• Arbeits- und Berstdrücke bei einem Nennwert von 73 °F/23 °C
• Nutzt Verschraubungen der Produktserie 54
• Schlauch-I.D. liegt bei dem Nennwert
• Schlauch-O.D. liegt bei dem Maximalwert

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
687563