Tieftemperatur-Flussableiterventile | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ventiltyp

Gehäusematerial

Nenndurchmesser (DN)

Ausgangsanschluss 1

Ausgangsanschluss 2

Ausgangsanschluss 3

Anschluß Lufteingang

Strömungsrichtung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Tieftemperatur-Flussableiterventile Tieftemperatur-Flussableiterventile Tieftemperatur-Flussableiterventile

Tieftemperatur-Flussableiterventile

Flussableiter von Parker Bestobell für schnellen, effektiven Wechsel zwischen Überdruckventilen. Sie sorgen dafür, dass die Durchflusskapazität des Ventils die verfügbare Kapazität bei vollständig geöffnetem Anschluss nicht unterschreitet.

Technische Daten

  • Größe Ausgangsanschluss 1: 1/4" NPT, 1/4" NPT verschlossen, 1/4" TR, 3/8" TR, 1/2" BSP-PL, 1/2" PL verschlossen, 3/8" TR, 3/4" NPT, 3/4" TR, 3/4" TR verschlossen, 1" TR verschlossen, 1 1/2" NPT
  • Größe Ausgangsanschluss 2: 1/4" NPT, 1/4" NPT verschlossen, 3/8" PL verschlossen, 1/2" BSP-TR, 1/2" NPT, 1/2" NPT verschlossen, 1/2" PL, 3/4" NPT, 3/4" NPT verschlossen, 3/4" PL, 1" NPT, 1" PL, 1" TR, 1 1/4" PL, 1 1/4" TR, 1 1/2" PL, 1 1/2" TR, 2" TR
  • Größe Ausgangsanschluss 3: 1/2" NPT, 1/2" PL, 3/4" NPT, 3/4" PL, 3/4" TR, 1" NPT, 1" PL, 1" TR, 1 1/4" PL, 1 1/4" TR, 1 1/2" PL, 1 1/2" TR, 2" TR
  • Einlassanschlussgröße: 1" BSP-PL, 1" NB, 1" NPT, 1" PL, 1" TR, 1 1/2" NB, 1 1/2" NPT, 1 1/2" TR, 2" NB, 2" TR, M40/2
  • Strömungsrichtung: Unterseite, Vorderseite
  • Durchmesser: Nominal: 20 to 50 mm
  • Ventiltyp: Kugelhahn, Hubventil
  • Gehäusematerial: Bronze
  • Schaftmaterial: Messing
  • Maximaler Betriebsdruck: 725 psi, 50 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -196 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +65 °C
  • Gewicht: 5.6-12 kg
  • Durchfluss: 6.5-31 gal/min
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Bestobell bietet Flussableiter in zwei Formaten: Kugelhahn oder Hubventil.
Diese Flussableiter ermöglichen einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen Überdruckventilen. Sie sorgen dafür, dass die Durchflusskapazität des Ventils die verfügbare Kapazität bei einem vollständig geöffneten Anschluss nicht unterschreitet, selbst während der Bewegung des Bedienhebels von einer Position zur anderen. Die Integrität des Behälters ist nicht gefährdet, selbst wenn der Bediener den Bedienhebel zwischen zwei Positionen stehen lässt.
Da sich das Ventil normalerweise an der Schnittstelle eines recht komplexen Rohrleitungssystems befindet, sind zahlreiche Variationen der Grundbauform für verschiedene Kundenanforderungen erhältlich.
Diese Flussableiter sind für die Verwendung mit Gasen der Gruppe 1 gemäß ASTM B31.1, BS EN 1626 und BS ISO 21011 konzipiert. Sie sollten in Verbindung mit dem thermischen Überdruckventil von Parker verwendet werden.


Märkte:
• Industriegas

Merkmale/Vorteile:
• 90°-Betrieb von einer Seite zur anderen
• Am Sicherheitskreis eines Lagerbehälters, Tanks oder Anhängers befestigt
• Ermöglicht den Schutz eines Lagerbehälters durch zwei Überdruckventile.
• Schnelle und einfache Bedienung
• Intuitive Montage
• Äußerst zuverlässig

Anwendungen:
• Transport
• Lagerung
• Verteidigung
• Verarbeitung

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ventiltyp Gehäusematerial Nenndurchmesser (DN) Ausgangsanschluss 1 Ausgangsanschluss 2 Ausgangsanschluss 3 Anschluß Lufteingang Strömungsrichtung
CJB40SS5ABT1T Ball Valve Bronze 20 N/A 3/4" PL 3/4" PL 1" NB Bottom
CJB40TA5AAT1T Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" PL 1/2" PL 1" NB Bottom
CJB40TE5BZT1T Ball Valve Bronze 20 3/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT Bottom
CJF40SS5APT1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40SS5B2T1T Ball Valve Bronze 20 N/A 1" PL 1" PL 1" NB Front
CJF40555H4E1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT Plugged 1/2" NPT 1/2" NPT 1" NB Front
CJF40555H6E1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT Plugged 1" TR 1" TR 1" NB Front
CJF40TA5AKE1TVA Ball Valve Bronze 20 1/2" PL Plugged 3/8" PL Plugged 3/4" PL 1" PL Front
CJF40TC5B8E1TVA Ball Valve Bronze 20 3/4" TR Plugged 1/4" NPT 3/4" TR 1" TR Front
CJF80TC7EDE1T Ball Valve Bronze 50 N/A 1 1/2" TR 1 1/2" TR 2" TR Front
CND50MRL1FA12 Globe Valve Bronze 25 1/2" BSP-PL 1/2" BSP-TR N/A 1" BSP-PL N/A
CND50MRL1FA19 Globe Valve Bronze 25 1/2" NPT 3/4" NPT N/A 1" NPT N/A
CND50MRL1FA23 Globe Valve Bronze 25 1/2" NPT 1/2" NPT N/A 1" NPT N/A
CJF40TE5APT1T Ball Valve Bronze 20 1/4" NPT 3/4" NPT Plugged 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40TE5BEE1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 3/4" NPT Plugged 3/4" NPT 1" NPT Front
CJF40TE5BFE1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" NPT Plugged 1/2" NPT 1" NPT Front
CJF40TH5B8E1TVA Ball Valve Bronze 20 N/A 1/2" PL 1/2" PL M40/2 Front
CJF50TE5APE1T Ball Valve Bronze 25 1/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT Bottom
CJF60SS7BEE1T Ball Valve Bronze 32 N/A 1 1/4" TR 1 1/4" TR 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CHE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CJEITQ5 Ball Valve Bronze 32 N/A 1" TR 1" TR 1 1/2" NB Front
CJF60SS7CLE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1 1/2" NB Front
CJF600SS7CLE1T Ball Valve Bronze 32 1/4" NPT 1" NPT 1" NPT 1 1/2" NPT Front
CJF60TC6BE1T Ball Valve Bronze 32 N/A 1 1/4" TR 1 1/4" TR 1 1/2" TR Front
CJB60TE6C9E1T Ball Valve Bronze 32 1 1/2" NPT N/A N/A 1 1/2" NPT Bottom
CJB80TA6E4T1T Ball Valve Bronze 50 3/8" TR 1 1/4" PL 1 1/4" PL 1 1/2" NB Bottom
CJB08TA6EDT1T Ball Valve Bronze 50 3/8" TR 1 1/2"PL 1 1/2" PL 1 1/2" NB Bottom
CJB80TC7FGE1T Ball Valve Bronze 50 N/A 1" TR 1" TR 2" TR Bottom
CJF80SS6F4TITQC Ball Valve Bronze 50 1/4" TR 1" TR 1 1/4" TR 1 1/2" NB Front
CJF80TC7EPEITVA Ball Valve Bronze 50 3/4" TR Plugged 1/4" NPT Plugged 1 1/4" TR 2" TR Front
CJF80SS7F2T1T Ball Valve Bronze 50 N/A 2" TR 2" TR 2" NB Front
CJF807FDEITVA Ball Valve Bronze 50 1" TR Plugged 1/4" NPT Plugged 3/4" NPT 2" TR Front
CJF80TC7F6E1T Ball Valve Bronze 50 3/4" TR 1/4" NPT 3/4" TR 2" TR Front

A29633
687475