Direktgesteuertes proportionales Wegeventil - Produktserie D1FC/D3FC
Die direktgesteuerten proportionalen Wegeventile Serie D1FB (NG06)/D3FB (NG10) sind universell einsetzbar, bieten hohe Wiederholbarkeit und geringe Hysterese. D1FB*EE mit explosionssicheren Magnetspulen ermöglicht Nutzung in EX Bereichen.
Die direktgesteuerten Ventile D1FB (NG06) und D3FB (NG10) sind universell einsetzbar, bieten eine hohe Wiederholbarkeit und eine geringe Hysterese für eine höhere Prozessgenauigkeit.
D1FB und D3FB stehen für die Erfahrung von Parker mit proportionalen Wegeventilen. Sie sind für Anwendungen geeignet, die eine Geschwindigkeitsregelung erfordern. Beide können mit Kolben/Hülsen-Bauform (D*FB*0) für maximale Präzision sowie mit Kolben/Gehäuse-Bauform (D*FB*3) für einen hohen Nenndurchfluss bestellt werden. Die Parameter können in Kombination mit dem digitalen Leistungsverstärker PWD00A-400 gespeichert, geändert und dupliziert werden.
Die Produktserie D1FB*EE mit explosionssicheren Magnetventilen basiert auf der Standardproduktserie D1FB. Die spezielle Magnetspulenbauform ermöglicht die Nutzung in gefährlichen Umgebungen. Die explosionssichere Klasse ist Ex e mb II T4 Gb für die Nutzung in Bereich 1 und 2 (nach ATEX). Darüber hinaus sind die Magnetventile IECEx-konform.
Märkte:
• Industrie
• Werkzeugmaschinen
• Gummi- und Reifenpressen
Merkmale/Vorteile:
• Kolben/Hülsen- und Kolben/Gehäuse-Bauform - ermöglicht vielseitige Anwendungen für maximale Präzision oder hohen Nenndurchfluss
• Handhilfsbetätigung - ermöglicht die stromlose Betätigung des Ventils
• Geringe Hysterese – stellt hohe Wiederholbarkeit und daher verbesserte Verarbeitungs- und Produktgenauigkeit sicher
• Hohes Maß an Dynamik und Durchflüssen – optimierte Verarbeitungsgeschwindigkeit
• Kurze Lieferzeiten, keine Lagerhaltung
• Nur D1FB: Kolben ohne Überdeckung - für einfache Rückführungssysteme geeignet
• Nur D1FB*EE: Sonderspule optional, um Umgebungstemperaturen bis +60 °C zu ermöglichen, Modifikation XG371
Anwendungen:
• Für verschiedene Hydraulikanwendungen geeignet
• Werkzeugmaschine
• Reifenpressen
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.