Die direktgesteuerten Wegeventile der Produktserie D3W von Parker in NG10 (CETOP 05/NFPA D05) weisen dank optimierter Durchflusskanäle für einen wirtschaftlichen Betrieb geringe Energieverluste auf. Sie verfügen über hohe Funktionsgrenzen bis 150 l/min und einen Höchstdruck von 350 bar. Die breite Optionsvielfalt beinhaltet auch Weichumschaltankerrohre für einen reibungslosen Betrieb.
Markt:
• Industrie
Merkmale/Vorteile:
• Kompakte bewährte Bauform, die unsere langjährige Hydraulikerfahrung widerspiegelt
• Hohe Funktionsgrenzen – niedrige Kräfte, wodurch ein sicherer Betrieb auch bei hohen Durchflussraten gewährleistet ist
• Geringer Druckabfall – führt beim Betrieb zu geringen Energieverlusten
• Vielseitiges Kolbenangebot – passend für alle Hydrauliksysteme
• Sehr kurze Lieferzeit – keine Lagerhaltung erforderlich
• Auch verfügbar als 5-Kammer-Ventil (D3DW) für hohen Tankdruck und extreme Durchflussbedingungen
Anwendungen:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet