Austauschelemente für Tankbelüfter/Luftfilter – Serie EAB
Der Belüfter/Luftfilter der Parker Serie EAB ist umweltfreundlich für Tanks, der für eine Vielzahl von Hydrauliksystemen geeignet ist. Es sind viele Filtermedien bis zu 1 Mikron abs erhältlich. Für Luftströme bis 1500 l/min (396 GPM).
Die Serie EAB umfasst umweltfreundliche Tankbelüfter/Luftfilter, die wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Verschmutzungen in Hydraulikleitungen bieten und so kritische Systembauteile vor Schäden und Verschleiß schützen. Die Elemente der Serie EAB enthalten keine Metallteile und können daher zermahlen und/oder verbrannt werden. Lediglich das verschmutzte Filtermedium muss entsorgt werden, wodurch der anfallende Chemieabfall relativ gering bleibt. Je nach Fall können die Entsorgungs- und Verarbeitungskosten um bis zu 50 % gesenkt werden, sodass sich die Betriebskosten verringern. Die Filter/Belüfter der Serie EAB sind für einen geringen Druckabfall und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität in Systemen mit Luftströmungen bis zu 1500 l/min (396 GPM) entwickelt. Auch eine Kompaktversion der EAB-Serie für Luftströmungen bis 1000 l/min (264 GPM) ist erhältlich.
Für Luftfilter der Serie EAB sind drei unterschiedliche Filtermedien erhältlich, nämlich Polyester (2 Mikron absolut), Polyester mit wasserabweisend Beschichtung (1,5 Mikron absolut) und Glasfaser (1 Mikron absolut). Ferner stehen mehrere Anschlussarten zur Verfügung, sodass die EAB-Serie mit einer Vielzahl hydraulischer Systeme kompatibel ist. Typische Anwendungen der Belüfter/Luftfilter der Serie EAB sind beispielsweise Sägewerke, Agrarmaschinen, Gelenkkipper, Forstgeräte, Radlader, geschmierte Systeme, Baumaschinen, Industrieaggregate und mobile Krane.
Parker bietet ferner Belüfter/Luftfilter der umweltfreundlichen Serie ABL an, die für Luftströmungen bis 2000 l/min (528 GPM) geeignet sind.
Märkte:
• Landwirtschaft
• Bauindustrie
• Öl und Gas
• Schifffahrt
• Bergbau
• Forstwirtschaft
Anwendungen:
• Deck und mobile Krane
• Feuerwehrausrüstung
• Forwarder
• Hydraulische Pressen
• Schifffahrtslenkkomponenten
• Aggregate
• Entsorgungsmanagement, Kipper und Gabelstapler
• Baumaschinen
• Erntemaschinen
• Abfallpressen
• Greifstapler (Reach Stacker)
• Radlader
• Bohrgeräte
• Industrieaggregate
Vorteile:
• Verhindert das Eindringen von Schmutz, Sand, Staub, Metall usw. in Hydraulikkreise
• Verlängerung der Zeit zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen, Senkung der Betriebskosten und Verlängerung der Lebensdauer der Gesamtanlage/Maschine
• Die umweltfreundlichen, austauschbaren Elemente verringern die Entsorgungskosten um bis zu 50 % im Vergleich mit konventionellen Filtern mit Einmaleinsätzen.
• Werkzeugloser Austausch von Filterelementen
Eigenschaften:
• Für Luftströmungen bis 1500 l/min (396 GPM)
• Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80°C (-4 bis +175°F)
• Optional mit Vakuum-/Druckmessgerät und -anzeige
• Optional mit Überdruckventil (Druckeinstellung 0,2 bar)
• Mehrere Filtermedien erhältlich: Polyester (2 Mikron absolut), Polyester mit wasserabweisender Beschichtung (1,5 Mikron absolut) und Glasfaser (1 Mikron absolut).
• Glasfaserverstärktes Verbundwerkstoffgehäuse"
No CAD files available
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.